Silenciadores en acero inoxidable 316L
Silenciadores
Los silenciadores son elementos indispensables para eliminar o reducir el ruido característico del aire comprimido durante su descarga a la atmósfera. Deben colocarse siempre en las salidas de las válvulas de 3/2, 5/2 o 5/3 vías. Al realizar el mantenimiento, los silenciadores deben ser desengrasados con gasolina blanca o parafina y se debe soplar aire comprimido a través de ellos en sentido contrario al de funcionamiento.
Caudal: se mide a una presión de entrada de 6 bar con escape en la atmósfera. Nivel de ruido: se mide mediante una prueba con un fonómetro. Colocando el fonómetro a un metro de la aplicación y a la misma altura durante diez segundos, se obtiene una lectura media del ruido generado.
Caudal: se mide a una presión de entrada de 6 bar con escape en la atmósfera. Nivel de ruido: se mide mediante una prueba con un fonómetro. Colocando el fonómetro a un metro de la aplicación y a la misma altura durante diez segundos, se obtiene una lectura media del ruido generado.
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
Contrucción | cuerpo con rosca macho |
Materiales | acero inoxidable 316L |
Thread | G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1 1/8NPT , 1/4NPT , 3/8NPT , 1/2NPT , 3/4NPT , 1NPT |
Mod. | D | H | L | SW | Presión máx. de funcionamiento (bar) | Caudal NI/min | Ruido db (A) |
X2901 1/8 | G1/8 | 8 | 15 | 14 | 10 | 700 | 76 |
X2901 1/4 | G1/4 | 8 | 14 | 17 | 10 | 1000 | 78 |
X2901 3/8 | G3/8 | 10 | 18 | 22 | 10 | 1500 | 76 |
X2901 1/2 | G1/2 | 12 | 22 | 27 | 10 | 3400 | 86 |
X2901 3/4 | G3/4 | 15 | 27 | 32 | 6 | 4100 | 87 |
X2901 1 | G1 | 18 | 34 | 41 | 6 | 7600 | 88 |
X2901 1/8PT | 1/8 NPT | 7 | 14 | 14 | 10 | 700 | 76 |
X2901 1/4PT | 1/4 NPT | 11 | 17 | 17 | 10 | 1000 | 78 |
X2901 3/8PT | 3/8 NPT | 11 | 19 | 22 | 10 | 1500 | 76 |
X2901 1/2PT | 1/2 NPT | 15 | 25 | 27 | 10 | 3400 | 86 |
X2901 3/4PT | 3/4 NPT | 16 | 28 | 32 | 6 | 4100 | 87 |
X2901 1PT | 1 NPT | 19 | 35 | 41 | 6 | 7600 | 88 |