text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 2

Serie 2

Manija con microválvula neumática 3/2 NC y NO
Manija con microinterruptor incorporado
Válvula manual con microválvula neumática 3/2 o microinterruptor eléctrico con contacto de cambio incorporados. Construcción robusta particularmente indicada como complemento para sistemas de seguridad.

Construcción De obturador (centros cerrados)
Grupo de válvulas Vías/pos. 3/2 vías NC y NO
Diámetro nominal 2,5 mm
Fixing 2 orificios M5
Puertos Tubo Ø4
Instalación En cualquier posición
Temperatura de funcionamiento 0°C ÷ 70°C (-20°C con aire seco)
Presión de trabajo 2 ÷ 8 bar
Caudal nominal Qn 60 Nl/min. (6 bar ∆ p1)
Fluido Aire filtrado, sin lubricación. En caso de utilizar aire lubricado, se recomienda el uso de aceite ISO VG32 y no interrumpir la lubricación.
Fuerza de accionamiento a 6 bar 13N
Construction Contacto unipolar
Electrical connections 3 hilos Ø externo 2,2 mm sección interna 0,5 longitud 30 cm NC = cable negro NO = cable azul
Fixing 2 orificios M5
Montaje En cualquier posición
Clase de protección IP40
Carrera total 2 mm
Fuerza de accionamiento 5 N
Pantalla completa
Tu configuración
We think you are in United States.
Update your location?