31 系列气缸代号
31 | M | 2 | A | 32 | A | 50 |
31 | 系列 | |
M |
类型 M = 杆端外螺纹 F = 杆端内螺纹 R = 防旋转(带法兰、仅限双作用) |
|
2 |
工作方式 1 = 单作用(前弹簧) 2 = 双作用 3 = 双作用,双出杆 4 = 单作用(后弹簧) |
机能图符号 CS06 CD08 CD12 CS08 |
A |
材料 A = 阳极氧化铝合金缸筒、端盖和活塞,轧辊 AISI 303 不锈钢活塞杆 |
|
32 |
缸径 020 = 20 mm - 025 = 25 mm - 032 = 32 mm - 040 = 40 mm 050 = 50 mm - 063 = 63 mm - 080 = 80 mm - 100 = 100 mm |
|
A |
安装附件 A = 标准型 |
|
50 | 行程(mm) | |
行程(mm) = 标准型 S = 特殊设计 V = 氟橡胶杆端密封件 W = 全氟橡胶密封件(仅限双作用且无磁传气缸,最高工作温度 140°C) |
公称直径 ø | ØD | ØD1 | D2 | D3 | ØD8(H9) | E1 | F | F1+ | H+ | H1+ | H2 | H3 + | K1 | L | L1 | L2 | L3 | T | T1 | T2 | SW1 |
12 | 6 | 3,5 | M4 | M3 | 6 | M5 | 8 | 30 | 38 | 42,5 | 18,5 | 58,5 | M6 | 29 | 18 | 30 | 16 | 6 | 16 | 4 | 5 |
16 | 8 | 3,5 | M4 | M4 | 6 | M5 | 8 | 30 | 38 | 42,5 | 18,5 | 62,5 | M8 | 29 | 18 | 30 | 16 | 8 | 20 | 4 | 7 |
20 | 10 | 4,5 | M5 | M5 | 6 | M5 | 8 | 30 | 38 | 42,5 | 18,5 | 64,5 | M10x1,25 | 36 | 22 | 37,5 | 18 | 10 | 22 | 4 | 8 |
25 | 10 | 4,5 | M5 | M5 | 6 | M5 | 8 | 31,5 | 39,5 | 45 | 18,5 | 67 | M10x1,25 | 40 | 26 | 41,5 | 18 | 10 | 22 | 4 | 8 |
32 | 12 | 5,5 | M6 | M6 | 6 | G1\8 | 8 | 36,5 | 44,5 | 50,5 | 21,5 | 72,5 | M10x1,25 | 50 | 32 | 52 | 20 | 12 | 22 | 4 | 10 |
40 | 12 | 5,5 | M6 | M6 | 6 | G1\8 | 8 | 37,5 | 45,5 | 52 | 21,5 | 74 | M10x1,25 | 60 | 42 | 62,5 | 20 | 12 | 22 | 4 | 10 |
50 | 16 | 6,5 | M8 | M8 | 6 | G1\8 | 8 | 37,5 | 45,5 | 53 | 22,5 | 77 | M12x1,25 | 68 | 50 | 71 | 20 | 12 | 24 | 4 | 13 |
63 | 16 | 8,5 | M10 | M8 | 8 | G1\8 | 8 | 42 | 50 | 57,5 | 24,5 | 81,5 | M12x1,25 | 87 | 62 | 91 | 25 | 12 | 24 | 4 | 13 |
80 | 20 | 8,5 | M10 | M10 | 8 | G1\8 | 8,5 | 47,5 | 56 | 64 | 24,5 | 96 | M16x1,5 | 107 | 82 | 111 | 25 | 16 | 32 | 4 | 17 |
100 | 25 | 8,5 | M10 | M12 | 8 | G1\4 | 10,5 | 56 | 66,5 | 76,5 | 31,5 | 116,5 | M20x1,5 | 128 | 103 | 133 | 25 | 20 | 40 | 4 | 22 |