流量比例阀控制器
130 系列
PWM 输出控制器,可用于直动式比例阀的控制
130 系列比例阀控制器可用于控制任何比例阀,其最大输出电流不超过 1 A。它将标准 的输入信号(0-10V 或 4-20mA)转换为 PWM 信号输出,作用于电磁铁上,形成正比于输 入信号的电流。
130 系列比例阀控制器可以补偿电磁铁 发热或电压波动而产生的任何变化;可调节 控制器作用于电磁铁的最大和最小电流;控 制器输出信号具有匝道时间可调的功能,可 调时间范围为 0 – 5s;每个控制器可以设置 特定的固件,从而可以为不同的比例阀提供 最佳的控制。
130 系列比例阀控制器可以补偿电磁铁 发热或电压波动而产生的任何变化;可调节 控制器作用于电磁铁的最大和最小电流;控 制器输出信号具有匝道时间可调的功能,可 调时间范围为 0 – 5s;每个控制器可以设置 特定的固件,从而可以为不同的比例阀提供 最佳的控制。
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
外壳材料 | 聚碳酸酯 |
电气连接 | 螺钉 |
环境温度 | 0 ÷ 50°C |
安装方式 | 任意 |
供电电压 | 6 V ÷ 24 V DC (± 10%) |
功率消耗 | 0.4 W (不计比例阀) |
输入信号(控制信号) | 0 ÷ 10 V 4 ÷ 20 mA |
入阻抗 | >30 KΩ 电压信号输入 <200 Ω 电流信号输入 |
输出信号 (PWM) | 120 Hz ÷ 11.7 KHz (固定值,根据不同型号) |
最大电流 | 1 A |
Protection | 反极性保护,输出短路保护 |
适用电缆外径 | 5 ÷ 7.5 mm (仅用密封件) 4 ÷ 6 mm (螺母加密封件) |
电缆内线径 | 26 ÷ 16 AWG / 0,13 ÷ 1,5 mm2 |
连接电缆最大长度(电源和输入信号) | 10 m |
连接电缆最大长度(输出信号) | 5 m |
防护等级 | IP 54 |
匝道时间调节 | 0 ÷ 5 s |
最小电流调节范围(零点) | 0% ÷ 40% F.S. |
最大电流调节范围(量程) | 50% ÷ 100% F.S. |
130 系列比例阀控制器代号
130 | - | 2 | 2 | 2 |
130 | 系列 |
2 |
电压 2 = 24 V DC (最大功率 24 W) 3 = 12 V DC (最大功率 12 W) 4 = 6 V DC (最大功率 6 W) 5 = 11 V DC (最大功率 11 W) |
2 |
功率 1 = 3 W 2 = 6,5 W 3 = 3,2 W 4 = 4,3 W 5 = 10 W 6 = 4,2 W 7 = 2,5 W |
2 |
PWM 频率 2 = 500 Hz 3 = 1 KHz |
注:可以实现电压、功率和频率未出现在上表中的控制器,如果需要获得更多的信息,请咨询我们的销售工程师。
型号 | 适用的比例阀 | 比例阀电压 | 功率消耗 | Adjusted frequency |
130-222 | AP 系列 - 规格 22 | 24 V DC | 6,5 W | 500 Hz |
130-322 | AP 系列 - 规格 22 | 12 V DC | 6,5 W | 500 Hz |
130-252 | AP 系列 - 规格 22 | 24 V DC | 10 W | 500 Hz |
130-352 | AP 系列 - 规格 22 | 12 V DC | 10 W | 500 Hz |
130-213 | AP 系列 - 规格 16 | 24 V DC | 3 W | 1000 Hz |
130-313 | AP 系列 - 规格 16 | 12 V DC | 3 W | 1000 Hz |
130-433 | CP 系列 - 规格 16 | 6 V DC | 3,2 W | 1000 Hz |
130-533 | CP 系列 - 规格 16 | 11 V DC | 3,2 W | 1000 Hz |
130-233 | CP 系列 - 规格 16 | 24 V DC | 3,2 W | 1000 Hz |
130-442 | CP 系列 - 规格 20 | 6 V DC | 4,3 W | 500 Hz |
130-342 | CP 系列 - 规格 20 | 12 V DC | 4,3 W | 500 Hz |
130-242 | CP 系列 - 规格 20 | 24 V DC | 4,3 W | 500 Hz |
130-463 | CP 系列 - 规格 20 | 6 V | 4,2 W | 1000 Hz |
130-363 | CP 系列 - 规格 20 | 12 V | 4,2 W | 1000 Hz |
130-263 | CP 系列 - 规格 20 | 24 V | 4,2 W | 1000 Hz |
130-473 | CP 系列 - 规格 16 | 6 V | 2,5 W | 1000 Hz |
130-373 | CP 系列 - 规格 16 | 12 V | 2,5 W | 1000 Hz |
130-273 | CP 系列 - 规格 16 | 24 V | 2,5 W | 1000 Hz |