text.skipToContent text.skipToNavigation
OF 系列

OF 系列

用于压力、流量和位置比例控制的模块化系统

Open Frame 比例控制开放平台可以通过简便配置满足特定应用需求,提供最高效的整体解决方案,从而减少装配时间和系统复杂性。

主模块和扩展模块可以通过简单的串行通信进行组合和驱动,使复杂应用的控制变得简单高效。 典型应用包括多种气体的混合,以及在设备上实现不同的压力区。

全新的 Open Frame 比例控制开放平台可提供流量、压力和位置的闭环控制,适用于工业4.0 应用。 该系统由两个基本模块组成:主模块和扩展模块。
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
结构形式 模块化,紧凑型,直动式
机能 二位二通 - 三位三通 - 并联
Flow 最大 90 Nl/min
介质 经过滤的压缩空气(过滤精度等级符合 ISO 8573-1 7.4.4),惰性气体或氧气
工作压力 -1 ÷ 10 bar
可按要求定制特殊类型的产品 -1 ÷ 10 bar
接口 G1/8
材料 密封件:氟橡胶、
安装位置 任意
输入信号(控制信号) 0-10V 或 4-20 mA
输出信号(反馈信号) 0-10 V
Supply voltage, Current absorbed 24 VDC 0.3A 或 12 VDC 0.6A(主机或扩展模块)
BUS interface CANopen CiA 301 - RS485, RS232 - IO-Link(端口类型 B)
Protection class IP20
迟滞 压力控制型 ≤ 3%FS,流量控制型 ≤ 2%FS
重复精度 压力控制型 ≤ 1%FS(对于压力小于 1 Bar ≤ 2%FS),流量控制型 ≤ 2%FS
分辨率 流量控制型 ≤ 2%FS
线性度 压力控制型 ≤ 2%FS,流量控制型 ≤ 5%FS
环境温度 0 ÷ 60°C 可提供低温型
Weight 300 g
全屏
您的配置
比例控制开放平台产品代号
OF - 0 P 1 1 - L L W 2 - D - A - 04 - OX1
OF 系列
Open Frame
0 电气接口
0 = 0..10V 模拟信号 / 24V 供电电压
1 = CAN Open / 24 V 供电电压
2 = IOLink -> CAN / 24V 供电电压,适用于端口类型 B
8 = 4..20mA 模拟信号 / 24V 供电电压
9 = 无控制电路部分 / 24V
4 = 0..10V 模拟信号 / 12V 供电电压
5 = CAN Open / 12V 供电电压
7 = 4..20mA 模拟信号 / 12V 供电电压
A = 无控制电路部分 / 12V
P 控制类型
A = 流量开环控制(二通)主模块
B = 流量开环控制(三通)主模块加扩展模块(并联)
Q = 流量闭环控制(二通)主模块
C = 流量闭环控制 (三通)主模块加扩展模块(并联)
H = 大流量压力控制(二通)主模块加扩展模块(并联)
N = 压力闭环控制(二通)主模块
P = 压力闭环控制(三通)主模块加扩展模块(并联)
J = 大流量流量控制(流量叠加,二通)主模块加扩展模块(并联)
W = 位置控制主模块加扩展模块(并联),气缸单作用模式
Z = 位置控制主模块加扩展模块(并联 x2),气缸双作用模式
1 规格
1 = 规格 37 mm
1 接口
1 = G1/8
L 主模块公称直径
F = Ø 1 mm
H =Ø 1.2 mm
L = Ø 1.6 mm
N =Ø 2 mm
Q = Ø 2.4 mm
L 扩展模块公称直径
F = Ø 1 mm
H = Ø 1.2 mm
L = Ø 1.6 mm
N =Ø 2 mm
Q = Ø 2.4 mm
W 密封件材料
W = 氟橡胶(FKM)
2 阀体材料
2 = 黄铜、铝合金
D 压力传感器的最大值(仅用于主模块)
B = 0.2 bar
D = 2 bar
E = 7 bar
F = 10 bar
G = +/- 1 bar
A 压差传感器的最大值(仅用于主模块)
0 = 无压差传感器
B = 200 mbar
C = 1bar
04 节流孔直径(仅用于主模块)
00 = 无节流孔
12 = 1.2 mm
14 = 1.4 mm
16 = 1.6 mm
18 = 1.8 mm
20 = 2.0 mm
23 = 2.3 mm
28 = 2.8 mm
OX1 认证
OX1

Open Frame proportional controller - dimensions



型号 X Y Z A B C M4
2 M12 5 芯针插座 M12 5 芯针插座 迷你 USB G1/8 G1/8 G1/8 M4 螺纹安装孔


We think you are in United States.
Update your location?