Open Frame 比例控制开放平台
OF 系列
用于压力、流量和位置比例控制的模块化系统
Open Frame 比例控制开放平台可以通过简便配置满足特定应用需求,提供最高效的整体解决方案,从而减少装配时间和系统复杂性。
主模块和扩展模块可以通过简单的串行通信进行组合和驱动,使复杂应用的控制变得简单高效。 典型应用包括多种气体的混合,以及在设备上实现不同的压力区。
全新的 Open Frame 比例控制开放平台可提供流量、压力和位置的闭环控制,适用于工业4.0 应用。 该系统由两个基本模块组成:主模块和扩展模块。
主模块和扩展模块可以通过简单的串行通信进行组合和驱动,使复杂应用的控制变得简单高效。 典型应用包括多种气体的混合,以及在设备上实现不同的压力区。
全新的 Open Frame 比例控制开放平台可提供流量、压力和位置的闭环控制,适用于工业4.0 应用。 该系统由两个基本模块组成:主模块和扩展模块。
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
请求的数量已部分确认
产品 {0} 已在您的购物车中,数量为 {1} 。您可以从购物车页面更新数量
产品未激活
由于库存不足,无法将此产品添加到购物车
数量必须大于零
产品 {0} 允许的最小数量为 {1}
产品 {0} 允许的最大数量为 {1}
产品 {0} 的包装尺寸是 {1}
无法将代码 {0} 的产品添加到此购物车
出现错误,请稍后重试或联系客户支持
结构形式 | 模块化,紧凑型,直动式 |
机能 | 二位二通 - 三位三通 - 并联 |
Flow | 最大 90 Nl/min |
介质 | 经过滤的压缩空气(过滤精度等级符合 ISO 8573-1 7.4.4),惰性气体或氧气 |
工作压力 | -1 ÷ 10 bar |
可按要求定制特殊类型的产品 | -1 ÷ 10 bar |
接口 | G1/8 |
材料 | 密封件:氟橡胶、 |
安装位置 | 任意 |
输入信号(控制信号) | 0-10V 或 4-20 mA |
输出信号(反馈信号) | 0-10 V |
Supply voltage, Current absorbed | 24 VDC 0.3A 或 12 VDC 0.6A(主机或扩展模块) |
BUS interface | CANopen CiA 301 - RS485, RS232 - IO-Link(端口类型 B) |
Protection class | IP20 |
迟滞 | 压力控制型 ≤ 3%FS,流量控制型 ≤ 2%FS |
重复精度 | 压力控制型 ≤ 1%FS(对于压力小于 1 Bar ≤ 2%FS),流量控制型 ≤ 2%FS |
分辨率 | 流量控制型 ≤ 2%FS |
线性度 | 压力控制型 ≤ 2%FS,流量控制型 ≤ 5%FS |
环境温度 | 0 ÷ 60°C 可提供低温型 |
Weight | 300 g |
比例控制开放平台产品代号
OF | - | 0 | P | 1 | 1 | - | L | L | W | 2 | - | D | - | A | - | 04 | - | OX1 |
OF |
系列 Open Frame |
0 |
电气接口 0 = 0..10V 模拟信号 / 24V 供电电压 1 = CAN Open / 24 V 供电电压 2 = IOLink -> CAN / 24V 供电电压,适用于端口类型 B 8 = 4..20mA 模拟信号 / 24V 供电电压 9 = 无控制电路部分 / 24V 4 = 0..10V 模拟信号 / 12V 供电电压 5 = CAN Open / 12V 供电电压 7 = 4..20mA 模拟信号 / 12V 供电电压 A = 无控制电路部分 / 12V |
P |
控制类型 A = 流量开环控制(二通)主模块 B = 流量开环控制(三通)主模块加扩展模块(并联) Q = 流量闭环控制(二通)主模块 C = 流量闭环控制 (三通)主模块加扩展模块(并联) H = 大流量压力控制(二通)主模块加扩展模块(并联) N = 压力闭环控制(二通)主模块 P = 压力闭环控制(三通)主模块加扩展模块(并联) J = 大流量流量控制(流量叠加,二通)主模块加扩展模块(并联) W = 位置控制主模块加扩展模块(并联),气缸单作用模式 Z = 位置控制主模块加扩展模块(并联 x2),气缸双作用模式 |
1 |
规格 1 = 规格 37 mm |
1 |
接口 1 = G1/8 |
L |
主模块公称直径 F = Ø 1 mm H =Ø 1.2 mm L = Ø 1.6 mm N =Ø 2 mm Q = Ø 2.4 mm |
L |
扩展模块公称直径 F = Ø 1 mm H = Ø 1.2 mm L = Ø 1.6 mm N =Ø 2 mm Q = Ø 2.4 mm |
W |
密封件材料 W = 氟橡胶(FKM) |
2 |
阀体材料 2 = 黄铜、铝合金 |
D |
压力传感器的最大值(仅用于主模块) B = 0.2 bar D = 2 bar E = 7 bar F = 10 bar G = +/- 1 bar |
A |
压差传感器的最大值(仅用于主模块) 0 = 无压差传感器 B = 200 mbar C = 1bar |
04 |
节流孔直径(仅用于主模块) 00 = 无节流孔 12 = 1.2 mm 14 = 1.4 mm 16 = 1.6 mm 18 = 1.8 mm 20 = 2.0 mm 23 = 2.3 mm 28 = 2.8 mm |
OX1 |
认证 OX1 |
1-9/9 结果