Series
Accessories
Compact guide cylinder qc - QCB2A020A200
Compact guide cylinder qc - QCB2A025A040
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
QC 系列气缸代号
QC | T | 2 | A | 20 | A | 50 |
QC | 系列 | |
T |
类型 T = 青铜粉末冶金导向套 B = 滚珠直线导轨导向套 |
|
2 |
工作方式 2 = 双作用 |
机能图符号 CD07 |
A |
材料 A = 阳极氧化铝合金基体,轧辊 AISI 303 不锈钢活塞杆,聚氨酯密封件,轧辊 AISI 420B 不锈钢导向杆(QCT)或 C50 淬硬钢导向杆(QCB ) |
|
20 |
缸径 020 = 20 mm 025 = 25 mm 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm |
|
A |
安装附件 A = 标准型 |
|
50 | 行程(mm) |
尺寸 02 (mm) | Ø 20 | Ø 25 | Ø32 | Ø40 | Ø50 | Ø63 | 尺寸表 04 (mm) | Ø 20 | Ø 25 | Ø32 | Ø40 | Ø50 | Ø63 |
20 ÷ 30 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 20 ÷ 30 | 29 | 29 | 33 | 34 | 36 | 38 |
40 ÷ 100 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 52 | 40 ÷ 100 | 39 | 39 | 45 | 46 | 48 | 50 |
125 ÷ 200 | 120 | 120 | 124 | 124 | 124 | 128 | 125 ÷ 200 | 77 | 77 | 83 | 84 | 86 | 88 |
公称直径 ø | A | ØD | E1 | E2 | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | G1 | G2 | H | H1 | L1 | L2 | M1 | M2 | N | 01 | 03 | P1/P2 | P3 | Q | R | S | Y | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | X | X1 | X2 | J | K |
20 | 10 | 10 | 70 | 18 | G1/8 | 10,5 | 10,5 | 25 | 12,5 | 11,5 | 10,5 | 81 | 30 | 72 | 54 | 37 | 53 | 83 | 36 | 24 | 17 | 28 | M5x0,8 | M6x1 | 13 | 12 | 6 | 28 | 3 | 3,5 | 3 | 6 | 5,5 | 9 | 5 | 44 | M5 |
25 | 10 | 12 | 78 | 26 | G1/8 | 11,5 | 8 | 28,5 | 12,5 | 13,5 | 11,5 | 91 | 40 | 82 | 64 | 37,5 | 53,5 | 93 | 42 | 30 | 17 | 34 | M6x1 | M6x1 | 15 | 12 | 6 | 34 | 4 | 4,5 | 3 | 6 | 5,5 | 9 | 5 | 50 | M5 |
32 | 12 | 16 | 96 | 30 | G1/8 | 12,5 | 9,5 | 34 | 7 | 15 | 12,5 | 110 | 45 | 98 | 78 | 37,5 | 59,5 | 112 | 48 | 34 | 21 | 42 | M8x1,25 | M8x1,25 | 20 | 16 | 10 | 42 | 4 | 4,5 | 3 | 6 | 6,5 | 11 | 6,5 | 63 | M6 |
40 | 12 | 16 | 104 | 30 | G1/8 | 13 | 12 | 38 | 13 | 18 | 13 | 118 | 45 | 106 | 86 | 44 | 66 | 120 | 54 | 40 | 22 | 50 | M8x1,25 | M8x1,25 | 20 | 16 | 10 | 50 | 4 | 4,5 | 3 | 6 | 6,5 | 11 | 6,5 | 72 | M6 |
50 | 15 | 20 | 130 | 40 | G1/4 | 14 | 11 | 47 | 8 | 21,5 | 12 | 146 | 60 | 130 | 110 | 44 | 72 | 148 | 64 | 46 | 24 | 66 | M10x1,5 | M10x1,5 | 22 | 20 | 13 | 66 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8,5 | 14 | 8,5 | 92 | M8 |
63 | 15 | 20 | 130 | 50 | G1/4 | 14,5 | 11,4 | 55 | 12 | 28 | 14,5 | 158 | 70 | 142 | 124 | 49 | 77 | 162 | 78 | 58 | 24 | 80 | M10x1,5 | M10x1,5 | 22 | 20 | 13 | 80 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8,5 | 14 | 8,5 | 110 | M10 |