text.skipToContent text.skipToNavigation
系列 QCB

系列 QCB

如果气缸的行程在两个标准行程之间.须参考其上一级标准行程的尺寸(如气缸行程为 35 mm.须参考标准行程为 40 mm 的尺寸一览)。 标准行程请查阅 1/4.05.02 页 QC 系列导杆气缸标准行程表。
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
全屏
您的配置
QC 系列气缸代号
QC T 2 A 20 A 50
QC 系列
T 类型
T = 青铜粉末冶金导向套
B = 滚珠直线导轨导向套
2 工作方式
2 = 双作用
机能图符号
CD07
A 材料
A = 阳极氧化铝合金基体,轧辊 AISI 303 不锈钢活塞杆,聚氨酯密封件,轧辊 AISI 420B 不锈钢导向杆(QCT)或 C50 淬硬钢导向杆(QCB )
20 缸径
020 = 20 mm
025 = 25 mm
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
A 安装附件
A = 标准型
50 行程(mm)

QCB 系列导杆气缸安装尺寸

不同缸径、行程下的尺寸 L3、尺寸 B 和尺寸 C



公称直径 ø L3 (20 - 30) L3 (25 - 50) L3 (25 - 75) L3 (40 - 100) L3 (75 - 100) L3 (100 - 200) L3 (125 - 200) B (20 - 30) B (25 - 50) B (25 - 75) B (40 - 100) B (75 - 100) B (100 - 200) B (125 - 200) ØC
20 72 - - 75 - - 85 19 - - 22 - - 32 10
25 74,5 - - 85,5 - - 98 21 - - 32 - - 44,5 12
32 - 86 - - 95 - 110 - 26,5 - - 35,5 - 50,5 16
40 - 86 - - 95 - 110 - 20 - - 29 - 44 16
50 - - 93 - - 112 - - - 21 - - 40 - 20
63 - - 93 - - 112 - - - 16 - - 35 - 20


We think you are in United States.
Update your location?