text.skipToContent text.skipToNavigation
系列 QCT

系列 QCT

如果气缸的行程在两个标准行程之间.须参考其上一级标准行程的尺寸(如气缸行程为 35 mm.须参考标准行程为 40 mm 的尺寸一览)
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
全屏
您的配置
QC 系列气缸代号
QC T 2 A 20 A 50
QC 系列
T 类型
T = 青铜粉末冶金导向套
B = 滚珠直线导轨导向套
2 工作方式
2 = 双作用
机能图符号
CD07
A 材料
A = 阳极氧化铝合金基体,轧辊 AISI 303 不锈钢活塞杆,聚氨酯密封件,轧辊 AISI 420B 不锈钢导向杆(QCT)或 C50 淬硬钢导向杆(QCB )
20 缸径
020 = 20 mm
025 = 25 mm
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
A 安装附件
A = 标准型
50 行程(mm)

QCT 系列导杆气缸安装尺寸

不同缸径、行程下的尺寸 L3、尺寸 B 和尺寸 C



公称直径 ø L3 (20 - 50) L3 (20) L3 (25) L3 (30 - 50) L3 (25 - 200) L3 (75 - 200) L3 (50 - 200) B (20 - 50) B (20) B (25) B (30 - 50) B (25 - 200) B (75 - 200) B (50 - 200) ØC
20 74,5 - - - - 79,5 - 21,5 - - - - 26,5 - 12
25 - 74,5 - 80,5 - 85 - - 21 - 27 - 31,5 - 16
32 - - 73,5 - - - 91,5 - - 14 - - - 32 20
40 - - 73,5 - - - 91,5 - - 7,5 - - - 25,5 20
50 - - - - 98,5 - - - - - - 26,5 - - 25
63 - - - - 98,5 - - - - - - 21,5 - - 25


We think you are in United States.
Update your location?