Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
43 系列液压制动缸代号
43 | N | - | P | S | O | - | 40 | - | 200 |
43 | 系列 |
N |
N = 标准型 S = 特殊型 |
P |
L = 补偿油箱串联安装 P = 补偿油箱并联安装 |
S |
S = 活塞杆返回可调速,快速伸出 T = 活塞杆伸出可调速,快速返回 |
O |
A = 跳跃阀 B = 跳跃阀 + 制动阀 V = 制动阀 0 = 标准型 |
40 |
缸径 40 = 40 mm |
200 | 行程(mm) |
* = minimum stroke 80mm
型号 | 行程(mm) | A + | B | C | L + | SW1 | 机能图符号 |
43N-LTA-40-050 | 50 | 85 | 80 | 32 | 194 | 13 | HI05 |
43N-LTA-40-100 | 100 | 85 | 80 | 32 | 194 | 13 | HI05 |
43N-LTA-40-150 | 150 | 85 | 100 | 47 | 214 | 13 | HI05 |
43N-LTA-40-200 | 200 | 85 | 100 | 47 | 214 | 13 | HI05 |
43N-LTV-40-050 | 50 | 85 | 80 | 32 | 194 | 13 | HI03 |
43N-LTV-40-100 | 100 | 85 | 80 | 32 | 194 | 13 | HI03 |
43N-LTV-40-150 | 150 | 85 | 100 | 47 | 214 | 13 | HI03 |
43N-LTV-40-200 | 200 | 85 | 100 | 47 | 214 | 13 | HI03 |