text.skipToContent text.skipToNavigation
SA 系列

SA 系列

M8x1. M10x1. M12x1. M14x1.5. M20x1.5. M25x1.5. M27x1.5
自动补偿式
SA 系列缓冲器是一种自动补偿式液压缓冲器.它可使运动物体突然停止时撞击缓冲器.通过缓冲器的内部结构.使动能转化为热能.吸收了冲击能.实现最佳线性软停止状态。SA 系列缓冲器适用于小负载高速度或大负载低速度的不同场合.而无需任何的额外调节。缓冲器活塞杆采用了弹簧复位.当使用限位环时.可做定位器使用。

使用 SA 系列缓冲器.有以下几点优势:
  • 提高生产率
  • 减少维护费用
  • 减少噪音和振动
  • 延长机器的使用寿命
Series
Accessories
  • 1(current)
  • 2
找到 13 件产品
系列 SA
缓冲器 - SA-0806W
系列 SA
系列 SA
缓冲器 - SA-1007W
系列 SA
系列 SA
缓冲器 - SA-1210W
系列 SA
系列 SA
缓冲器 - SA-1412W
系列 SA
系列 SA
缓冲器 - SA-2015W
系列 SA
系列 SA
系列 SA
  • 1(current)
  • 2
型号 SA-0806 SA-1007 SA-1210 SA-1412 SA-2015 SA-2525 SA-2725
结构形式 液压减震,自动补偿
材料 发黑钢基体,镀铬钢活塞杆,钢活塞,丁腈橡胶密封件
基体螺纹 M8x1 M10x1 M12x1 M14x1.5 M20x 1.5 M25x1.5 M27x1.5
缓冲行程 (mm) 6 7 10 12 15 25 25
每循环吸收最大能量 Et (Nm) 3 6 12 20 59 80 147
每小时吸收最大能量 Etc (Nm) 7000 12400 22500 33000 38000 60000 72000
最大撞击物当量质量 Me (kg) 6 12 22 40 120 180 270
每分钟最大循环数 80 70 40 70 45 20 10
撞击速度 v (m/s) 0.3 ÷ 2.5 0.3 ÷ 3.5 0.3 ÷ 4.0 0.3 ÷ 5.0 0.3 ÷ 5.0 0.3 ÷ 5.0 0.3 ÷ 5.0
质量 (g) 15 25 32 65 150 295 360
工作温度 -10 ÷ 80°C
全屏
您的配置
SA 系列缓冲器代号
SA - 2015
SA 系列
2015 规格 / 行程
0806 = 规格 M8 x 1 / 行程 6 mm
1007 = 规格 M10 x 1 / 行程 7 mm
1210 = 规格 M12 x 1 / 行程 10 mm
1412 = 规格 M14 x 1.5 / 行程 12 mm
2015 = 规格 M20 x 1.5 / 行程 15 mm
2525 = 规格 M25 x 1.5 / 行程 25 mm
2725 = 规格 M27 x 1.5 / 行程 25 mm
类型
= 标准型,带撞击头
W = 不带撞击头(需特殊供货)

SA 系列缓冲器



型号 A B C D E F G I L SW X 质量 [g]
SA-0806W M8x1 40,6 - 2,9 - 33,6 2 3 - 11 6 15
SA-0806 M8x1 40,6 6,6 2,9 8,8 33,6 2 3 55,4 11 6 17
SA-1007W M10x1 47 - 3 - 39 3 3 - 12,7 7 25
SA-1007 M10x1 47 8,6 3 8,6 39 3 3 62,6 12,7 7 28
SA-1210W M12x1 52,5 - 3 - 44 3 4 - 14 10 29
SA-1210 M12x1 52,5 10,3 3 8,8 44 3 4 71,3 14 10 32
SA-1412W M14x1,5 67 - 4 - 58 4 5 - 19 12 65
SA-1412 M14x1,5 67 12 4 10,5 58 4 5 89,5 19 12 70
SA-2015W M20x1,5 73 - 6 - 62 4 7 - 26 15 150
SA-2015 M20x1,5 73 17,8 6 15,8 62 4 7 103,8 26 15 160
SA-2525W M25x1,5 92 - 8 - 82 - 9 - 32 25 280
SA-2525 M25x1,5 92 22 8 19 82 - 9 136 32 25 295
SA-2725W M27x1,5 99 - 8 - 86 5 6,5 - 32 25 360
SA-2725 M27x1,5 99 22 8 19 86 5 6,5 143 32 25 375


1-1/1  结果
We think you are in United States.
Update your location?