text.skipToContent text.skipToNavigation
ST32(UNITOP)阻挡气缸

ST32(UNITOP)阻挡气缸

Series
Accessories
找到 7 件产品
Actuator - ST322A032A020
ST32(UNITOP)阻挡气缸
Actuator - ST322A032A025
ST32(UNITOP)阻挡气缸
Actuator - ST322A032F025
ST32(UNITOP)阻挡气缸
Actuator - ST322A040A030
ST32(UNITOP)阻挡气缸
Stopper cylinder ser. st - ST322A040F030
ST32(UNITOP)阻挡气缸
Actuator - ST322A050F030
ST32(UNITOP)阻挡气缸
Actuator - ST322R040F020
ST32(UNITOP)阻挡气缸
全屏
您的配置
ST 系列阻挡气缸产品代号
ST 31 2 A 050 A 030
ST 系列
31 设计标准
31 = UNITOP
32 = ISO 21287
2 工作方式
2 = 双作用
4 = 单作用,后弹簧
9 = 双作用,后弹簧
机能图符号
CD20 / CD08
CS15 / CS08
CS16 / CS17
A 类型
A = 标准型
R = 防旋转(仅 ST32 系列)
050 缸径
020 = 20 mm
032 = 32 mm
040 = 40 mm (仅 ST32 系列)
050 = 50 mm
A 活塞杆类型
A = 标准型
R = 带滚轮(仅防旋转类型)
F = 带内螺纹(仅 ST32 系列)
030 行程(见标准行程表)
类型
= 标准型
( _ _ _ ) = 活塞杆加长

ST32(UNITOP)阻挡气缸



公称直径 ø AF BG B1 G ØD ØD1 ØD2 ØD3 ØD4 ØD5 ØD6 ØD7 E EE KF LA L1 L2 L4 P PL ØR RT SW1 T1 T2 T3 TG ZA ZB ZB
20 6 20 4 10,9 12 25 - - 9 5 9 4 35,8 M5 M3 5 9,5 68 73 2 6,5 10 M5 10 - 2,5 1,2 22 53,5 71 71
32 11 - 8 14,3 20 35 30 24 9 9 - 5 49,6 G1/8 M6 - 12 82 91 3,5 7,6 18 M6 17,5 2 2,5 2 32,5 61 88 88
40 14,5 - 8 14,3 25 43 35 29 12 12 - 5 57 G1/8 M8 - 12,5 90 101 5 7,6 22 M6 22 2 2,5 2,5 38 66,5 97 97
50 14,5 - 10 14,3 32 51 40 34 12 12 - 6 69,6 G1/8 M8 - 14,5 92,5 105 7 7,6 25 M8 28 2 3 2,5 46,5 65,5 81 81


We think you are in United States.
Update your location?