text.skipToContent text.skipToNavigation
31F3... 型和 31M3... 型气缸(双出杆)

31F3... 型和 31M3... 型气缸(双出杆)

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
全屏
您的配置
31 系列气缸代号
31 M 2 A 32 A 50
31 系列
M 类型
M = 杆端外螺纹
F = 杆端内螺纹
R = 防旋转(带法兰、仅限双作用)
2 工作方式
1 = 单作用(前弹簧)
2 = 双作用
3 = 双作用,双出杆
4 = 单作用(后弹簧)
机能图符号
CS06
CD08
CD12
CS08
A 材料
A = 阳极氧化铝合金缸筒、端盖和活塞,轧辊 AISI 303 不锈钢活塞杆
32 缸径
020 = 20 mm - 025 = 25 mm - 032 = 32 mm - 040 = 40 mm
050 = 50 mm - 063 = 63 mm - 080 = 80 mm - 100 = 100 mm
A 安装附件
A = 标准型
50 行程(mm)
行程(mm)
= 标准型
S = 特殊设计
V = 氟橡胶杆端密封件
W = 全氟橡胶密封件(仅限双作用且无磁传气缸,最高工作温度 140°C)

31F3... 型和 31M3... 型气缸(双出杆)

+ = 增加行程
++ = 增加 2 个行程
1 = 安装磁性接近开关的槽
2 = 保持最小螺纹深度



公称直径 ø ØD ØD1 D2 D3 E1 F F1+ H+ H1+ H2 H3++ H4 + K1 L L1 L2 L3 T T1 SW1
12 6 3,5 M4 M3 M5 8 30 38 42,5 18,5 47 58,5 M6 29 18 30 16 6 16 5
16 8 3,5 M4 M4 M5 8 30 38 42,5 18,5 47 62,5 M8 29 18 30 16 8 20 7
20 10 4,5 M5 M5 M5 8 30 38 42,5 18,5 47 64,5 M10x1,25 36 22 37,5 18 10 22 8
25 10 4,5 M5 M5 M5 8 31,5 39,5 45 18,5 50,5 67 M10x1,25 40 26 41,5 18 10 22 8
32 12 5,5 M6 M6 G1\8 8 36,5 44,5 50,5 21,5 56,5 72,5 M10x1,25 50 32 52 20 12 22 10
40 12 5,5 M6 M6 G1\8 8 37,5 45,5 52 21,5 58,5 74 M10x1,25 60 42 62,5 20 12 22 10
50 16 6,5 M8 M8 G1\8 8 37,5 45,5 53 22,5 60,5 77 M12x1,25 68 50 71 20 12 24 13
63 16 8,5 M10 M8 G1\8 8 42 50 57,5 24,5 65 81,5 M12x1,25 87 62 91 25 12 24 13
80 20 8,5 M10 M10 G1\8 8,5 47,5 56 64 24,5 72 96 M16x1,5 107 82 111 25 16 32 17
100 25 8,5 M10 M12 G1\4 10,5 56 66,5 76,5 31,5 86,5 116,5 M20x1,5 128 103 133 25 20 40 22


We think you are in United States.
Update your location?