Series
Accessories
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
31 系列串联型和多位型气缸代号
31 | M | 2 | A | 32 | A | 50 | N | 2 |
31 |
系列 紧凑型,磁传 |
|
M |
类型 M = 杆端外螺纹 F = 杆端内螺纹 |
|
2 |
工作方式 2 = 工作方式 |
机能图符号 CD2T - CD3T - CD4T - CDPP |
A |
材料 A = 阳极氧化铝合金缸筒、端盖和活塞,轧辊 AISI 303 不锈钢活塞杆 |
|
32 |
缸径 012 = 12 mm - 016 = 16 mm - 020 = 20 mm - 025 = 25 mm - 032 = 32 mm 040 = 40 mm - 050 = 50 mm - 063 = 63 mm - 080 = 80 mm - 100 = 100 mm |
CD5T, CD6T, CD7T CD2T, CD3T, CD4T CD2T, CD3T, CD4T |
A |
安装附件 A = 标准型 |
|
50 |
行程(mm) - 串联型 - 多位型 X1 / X2 |
|
N | 串联型和多位型 | |
2 |
级数(仅限串联型) 2 = 2 级 3 = 3 级 |
公称直径 ø | D | D2 | D3 | D8 | E1 | F | H | H1 | H2 | H3 | H4+ | H5+++ | K1 | L | L1 | L2 | T | T1 | T2 | SW1 | 3ST. | 3ST. | 4ST. | 4ST. |
12 | 6 | M4 | M3 | 6 | M5 | 8 | 63,5 | 68 | 12,5 | 34,5 | 60 | 85,5 | M6 | 29 | 18 | 30 | 6 | 16 | 4 | 5 | 93,5 | 93,5 | 119 | 119 |
16 | 8 | M4 | M4 | 6 | M5 | 8 | 63,5 | 68 | 12,5 | 34,5 | 60,5 | 86,5 | M8 | 29 | 18 | 30 | 8 | 20 | 4 | 7 | 94 | 94 | 120 | 120 |
20 | 10 | M5 | M5 | 6 | M5 | 8 | 78 | 82.5 | 17 | 43,5 | 83,5 | 123,5 | M10x1,25 | 36 | 22 | 37,5 | 10 | 22 | 4 | 8 | 122,5 | 122,5 | 162,5 | 162,5 |
25 | 10 | M5 | M5 | 6 | M5 | 8 | 78 | 83,5 | 17 | 39,1 | 78,1 | 117,1 | M10x1,25 | 40 | 26 | 41,5 | 10 | 22 | 4 | 8 | 122,5 | 122,5 | 161,5 | 161,5 |
32 | 12 | M6 | M6 | 6 | G1/8 | 8 | 90,5 | 96,5 | 21,5 | 46,5 | 92,6 | 138,7 | M10x1,25 | 50 | 32 | 52 | 12 | 22 | 4 | 10 | 142,5 | 142,5 | 188,5 | 188,5 |
40 | 12 | M6 | M6 | 6 | G1/8 | 8 | 90,5 | 97 | 21,5 | 46,5 | 90,2 | 135,2 | M10x1,25 | 60 | 42 | 62,5 | 12 | 22 | 4 | 10 | 142 | 142 | 187 | 187 |
50 | 16 | M8 | M8 | 6 | G1/8 | 8 | 90,5 | 98 | 18 | 47,5 | 92,5 | 137,5 | M12x1,25 | 68 | 50 | 71 | 12 | 24 | 4 | 13 | 143 | 143 | 188 | 188 |
63 | 16 | M10 | M8 | 8 | G1/8 | 8 | 100,5 | 108 | 26 | 50,2 | 100,7 | 151,2 | M12x1,25 | 87 | 62 | 91 | 12 | 24 | 4 | 13 | 158,5 | 158,5 | 209 | 209 |
80 | 20 | M10 | M10 | 8 | G1/8 | 8,5 | 112 | 120 | 26,5 | 59 | 115 | 171 | M16x1,5 | 107 | 82 | 111 | 16 | 32 | 4 | 17 | 176 | 176 | 232 | 232 |
100 | 25 | M10 | M12 | 8 | G1/4 | 10,5 | 135,5 | 145,5 | 26,5 | 71,3 | 140,4 | 209,5 | M20x1,5 | 128 | 103 | 133 | 20 | 40 | 4 | 22 | 214,5 | 214,5 | 283,5 | 283,5 |