Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
M42x2 swivel ball joint - GA-250
Fil. a sinisra accessories cil - GA-320
Self-aligning rod m36x2 - GK-160-200
Front/rear trunnion (female) - C-H-41-250
Front/rear trunnion (female) - C-H-41-320
Rod clevis m48x2 - G-320
Position sensor _ - CSG-223-5-EX
Position sensor _ - CSG-233-2-EX
Position sensor _ - CSG-233-5-EX
Position sensor _ - CSG-324-2-EX
Position sensor _ - CSG-324-5-EX
Position sensor _ cpp - CSG-334-2-EX
Position sensor _ cpp - CSG-334-5-EX
Magn. prox. switch (5m cable) - CST-220-5
磁性接近开关(防爆) - CST-220EX
磁性接近开关 pnp no - CST-232
磁性接近开关(防爆) - CST-232EX
Magnetores. proxim. sw. (5 m) - CST-332-5
磁性接近开关(防爆) - CST-332EX
Hall effect proximity switch - CST-532-5
Magnetic proximity sw. atex - CST-532EX
Reed swi. 2 wrs 30-230v ac/dc - CSH-221-5
Reed swit. 2wrs 10-30v ac/dc - CSH-223-10
Reed sw. 2 wrs 10-30v ac/dc - CSH-223-2EX
Reed swit. 3 wrs 10-30v nc - CSH-433-2
Position sensor _ - CSG-223-10-UL
Proximity switch ul _ - CSG-223-2-UL
Position sensor _ - CSG-223-5-UL
Proximity switch ul _ - CSG-233-2-UL
Position sensor _ - CSG-233-5-UL
Position sensor _ - CSG-324-2-UL
Position sensor _ cpp - CSG-334-2-UL
Position sensor _ cpp - CSG-334-5-UL
Position sensor _ - CSG-534-5-UL
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
40 系列气缸代号
40 | K | 2 | L | 160 | A | 0200 |
40 | 系列 | |
K |
类型 M = 标准型,磁传 |
|
2 |
工作方式 2 = 双作用(前和后可调气缓冲) 3 = 双作用(无可调气缓冲) 4 = 双作用(后可调气缓冲) 5 = 双作用(前可调气缓冲) 6 = 双作用(双出杆、前和后可调气缓冲) |
机能图符号 CD09 CD08 CD10 CD11 CD13 |
L |
材料 L = 见“综合参数表”材料一览 T = AISI 420B 不锈钢拉杆,AISI 303 不锈钢拉杆螺母,其余同 L C = 轧辊 AISI 303 不锈钢活塞杆,AISI 304 不锈钢杆端螺母,其余同 L U = 轧辊 AISI 303 不锈钢活塞杆,AISI 304 不锈钢杆端螺母,AISI 420B 不锈钢拉杆,AISI 303 不锈钢拉杆螺母, 其余同 L W = 轧辊 AISI 304 不锈钢活塞杆,AISI 304 不锈钢杆端螺母,AISI 420B 不锈钢拉杆,AISI 303 不 |
|
160 |
缸径 160 = 160 mm - 200 = 200 mm - 250 = 250 mm - 320 = 320 mm |
|
A |
安装附件 A = 标准型(无附件) F = 中部耳轴 |
|
0200 | 行程(mm) | |
= 标准型 V = 氟橡胶杆密封件,仅限缸径 160, 200 和 250 W = 全氟橡胶密封件(最高工作温度 +130°C),仅限缸径 160 和 200 C = 气缸表面聚氨酯涂层(灰色),仅限缸径 160 和 200 * G = 杆端黄铜挡圈(缸径 160-200) (___) = 活塞杆加长 ___ mm * 表面聚氨酯涂层的气缸需特殊订货,请联系我们的销售工程师 |
||
CERTIFICATIONS EX = ATEX |
公称直径 ø | ØMM | KK | ØB | PL | G | L1 | AM | VA | EE | WH | L2+ | ZJ + | VD | N | RT | BG | TG | E | SW1 | SW3 | SW4 | Cushion stroke |
160 | 40 | M36x2 | 65 | 25,5 | 15 | 55 | 72 | 6 | G3/4 | 80 | 180 | 260 | 10 | 50 | M16 | 24 | 140 | 180 | 36 | 4 | 55 | 33 |
200 | 40 | M36x2 | 75 | 25,5 | 15 | 65 | 72 | 8 | G3/4 | 95 | 180 | 275 | 25 | 50 | M16 | 24 | 175 | 220 | 36 | 4 | 55 | 48 |
250 | 50 | M42x2 | 90 | 30 | 25 | 75 | 84 | 8 | G1 | 105 | 200 | 305 | 25 | 60 | M20 | 25 | 220 | 270 | 46 | 6 | 65 | 48 |
320 | 63 | M48x2 | 110 | 30 | 35 | 90 | 96 | 10 | G1 | 120 | 220 | 340 | 25 | 65 | M24 | 28 | 270 | 350 | 55 | 6 | 75 | 50 |