text.skipToContent text.skipToNavigation
41K 系列气缸

41K 系列气缸

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
全屏
您的配置
41 系列气缸代号
41 M 2 P 160 A 0200
41 系列
M 类型
M = 标准型,磁传
2 工作方式
2 = 双作用(前和后可调气缓冲)
3 = 双作用(无可调气缓冲)
4 = 双作用(后可调气缓冲)
5 = 双作用(前可调气缓冲)
6 = 双作用(双出杆、前和后可调气缓冲)
机能图符号
CD09
CD08
CD10
CD11
CD13
P 材料
P = 见“综合参数表”材料一览
R = AISI 420B 不锈钢拉杆,AISI 303 不锈钢拉杆螺母,其余同 P
C = 轧辊 AISI 303 不锈钢活塞杆,AISI 304 不锈钢杆端螺母,其余同 P
U = 轧辊 AISI 303 不锈钢活塞杆,AISI 304 不锈钢杆端螺母,AISI 420B 不锈钢拉杆,AISI 303 不锈钢拉杆螺母,
其余同 P
W = 轧辊 AISI 304 不锈钢活塞杆,AISI 304 不锈钢杆端螺母,AISI 420B 不锈钢拉杆,AISI 303 不
160 缸径
160 = 160 mm - 200 = 200 mm
A 安装附件
A = 标准型(无附件)
F = 中部耳轴
0200 行程(mm)
= 标准型
V = 氟橡胶杆密封件
W = 全氟橡胶密封件(最高工作温度 +130°C)
C = 气缸表面聚氨酯涂层(灰色)*
G = 杆端黄铜挡圈
(___) = 活塞杆加长 ___ mm
* 表面聚氨酯涂层的气缸需特殊订货,请联系我们的销售工程师
CERTIFICATIONS
EX = ATEX

41K 系列气缸

+ = 增加行程



公称直径 ø ØMM KK ØB PL G L1 AM VA EE WH L2+ ZJ+ VD N RT BG TG E SW1 SW3 SW4 Cushion stroke
160 40 M36x2 65 25,5 15 55 72 6 G3/4 80 180 260 10 50 M16 24 140 180 36 4 55 33
200 40 M36x2 75 25,5 15 65 72 8 G3/4 95 180 275 25 50 M16 24 175 220 36 4 55 48


We think you are in United States.
Update your location?