防旋转短行程气缸
RPA 系列
Double-effect, magnetic
With hollow through rod and mounting stud
Bores: 20 and 30 mm
With hollow through rod and mounting stud
Bores: 20 and 30 mm
RPA 系列防旋转短行程气缸为双作用气 缸,采用中空双出杆活塞杆和固定夹持螺 栓,可提供两种缸径:20 mm 和 30 mm, 并可提供多种标准行程和两种固定夹持螺栓 的选择,气缸本身带有防旋转的功能。
RPA 系列防旋转短行程气缸缸筒外侧 有磁性接近开关安装槽,可使用 CSD 系列 磁性接近开关。气缸采用紧凑型设计和轻 量化设计。气缸杆端可直接安装吸盘,特 别适用于 EOAT(机械手末端工具)的应 用。
RPA 系列防旋转短行程气缸缸筒外侧 有磁性接近开关安装槽,可使用 CSD 系列 磁性接近开关。气缸采用紧凑型设计和轻 量化设计。气缸杆端可直接安装吸盘,特 别适用于 EOAT(机械手末端工具)的应 用。
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
结构形式 | 短行程 |
与介质接触的材料 | 双作用,中空双出杆 |
材料 | 阳极氧化铝基体、活塞和活塞杆,增强丁腈橡胶密封件 |
可按要求定制特殊类型的产品 | 2 ÷ 8 bar |
工作温度 | 5°C ÷ 60°C |
介质 | 经过滤的压缩空气,过滤精度等级符合 ISO 8573-1 7.4.4 标准 |
润滑 | 无需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用 ISO VG32 润滑油) |
安装方式 | 固定夹持螺栓 / 缸体上的螺纹孔 |
外部磁性接近开关 | CSD 系列磁性接近开关(安装于气缸两侧的槽内) |
防旋转功能 | 防旋转环,聚合物材料,已预润滑 |
Coding example
RPA | 20 | R | 010 | A | 20 |
RPA | SERIES |
20 |
BORE 020 = 20 mm 030 = 30 mm |
R |
VERSION R = non-rotating |
010 |
STROKE 010 = 10 mm 015 = 15 mm 025 = 25 mm 030 = 30 mm 050 = 50 mm |
A |
CONSTRUCTION A = standard |
20 |
STUD 14 = 14 mm 20 = 20 mm |
型号 | 缸径 | Stroke | AF | B | BG | D | D2 | D3 | E | E2 | E3 | EE | F | KF | L | P | PL | RT | SW1 | T1 | TG | ZA | ZB | ZC |
RPA20R010A20 | 20 | 10 | 10 | 9 | 4 | Ø10 | Ø20 | Ø4,2 | 24 | 25 | 12 | M5 | 29 | M5 | 1 | 16 | 13 | M3 | 8 | 24 | 19 | 59 | 60 | 74,2 |
RPA20R010A14 | 20 | 10 | 10 | 9 | 4 | Ø10 | Ø14 | Ø4,2 | 24 | 25 | 12 | M5 | 29 | M5 | 1 | 16 | 13 | M3 | 8 | 24 | 19 | 59 | 60 | 74,2 |
RPA20R025A14 | 20 | 25 | 10 | 24 | 4 | Ø10 | Ø14 | Ø4,2 | 24 | 25 | 12 | M5 | 29 | M5 | 1 | 31 | 13 | M3 | 8 | 39 | 19 | 89 | 90 | 119,2 |
RPA30R015A20 | 30 | 15 | 10 | 7 | 6 | Ø15 | Ø20 | Ø8,8 | 34 | 35 | 17 | M5 | 39 | G1/8 | 3 | 23,3 | 10,1 | M4 | 13 | 25 | 28 | 67 | 68 | 87,2 |
RPA30R030A20 | 30 | 30 | 10 | 7 | 6 | Ø15 | Ø20 | Ø8,8 | 34 | 35 | 17 | M5 | 39 | G1/8 | 3 | 38,3 | 10,1 | M4 | 13 | 38 | 28 | 95 | 96 | 130,2 |
RPA30R050A20 | 30 | 50 | 10 | 27 | 6 | Ø15 | Ø20 | Ø8,8 | 34 | 35 | 17 | M5 | 39 | G1/8 | 3 | 58,3 | 10.1 | M4 | 13 | 58 | 28 | 135 | 136 | 190,2 |