快拧管接头(用于塑料管)
1000 系列
连接管直径 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12,5 mm
连接螺纹 M5, M6, M12x1, M12x1,5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
连接螺纹 M5, M6, M12x1, M12x1,5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
1000 系列快拧管接头共有 32 种不同 的类型,可以很容易地将连接管插入管接头 上,通过旋紧螺母实现密封和可靠连接。管 接头上特殊的导向锥可确保连接管不被意外 切断。
注:使用时需注意连接管的内外径必须同时 符合尺寸表中的标注尺寸。
注:使用时需注意连接管的内外径必须同时 符合尺寸表中的标注尺寸。
Series
Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator