型号 | A | D | C | F | G | L | P (min) | SW | 质量 [g] |
6463 4-M5 | 4 | M5 | 6.5 | 7.8 | 8.8 | 20.5 | 4.5 | 9 | 8 |
6463 4-1/8 | 4 | G1/8 | 10 | 9 | 13 | 24 | 6 | 12 | 14 |
6463 5-1/8 | 5 | G1/8 | 10 | 9.8 | 13 | 25 | 6 | 12 | 14 |
6463 6-1/8 | 6 | G1/8 | 10 | 11.7 | 13 | 26 | 6 | 12 | 14 |
6463 6-1/4 | 6 | G1/4 | 11.5 | 11.9 | 16.5 | 27.5 | 7 | 15 | 23 |
6463 8-1/8 | 8 | G1/8 | 9.5 | 13.7 | 15.2 | 27 | 6 | 14 | 16 |
6463 8-1/4 | 8 | G1/4 | 11.5 | 13.7 | 16.5 | 29 | 7 | 15 | 23 |
6463 10-1/4 | 10 | G1/4 | 11.3 | 15.4 | 18.5 | 31.5 | 7 | 17 | 29 |