Series
Accessories
快插接头 gripgit - G6622 4-M5
快插接头 gripgit - G6622 6-M5
快插接头 gripgit - G7622 4-1/8
快插接头 gripgit - G7622 6-1/4
快插接头 gripgit - G7622 6-1/8
快插接头 gripgit - G7622 8-1/4
快插接头 gripgit - G7622 8-1/8
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
addtocart.popup.message.success
请求的数量已部分确认
产品 {0} 已在您的购物车中,数量为 {1} 。您可以从购物车页面更新数量
产品未激活
由于库存不足,无法将此产品添加到购物车
数量必须大于零
产品 {0} 允许的最小数量为 {1}
产品 {0} 允许的最大数量为 {1}
产品 {0} 的包装尺寸是 {1}
无法将代码 {0} 的产品添加到此购物车
出现错误,请稍后重试或联系客户支持
型号 | A | D | E | G | H | L | N | W | SW | 质量 ( g ) |
G6622 4-M5* | 4 | M5 | 6 | 8,6 | 4 | 15,8 | 19 | 8,5 | 2,5 | 6 |
G7622 4-1/8 | 4 | G1/8 | 10 | 11,4 | 5 | 24,5 | 21 | 14 | 4 | 12 |
G6622 6-M5* | 6 | M5 | 7 | 11,7 | 4 | 15,8 | 22,5 | 8,5 | 2,5 | 10 |
G7622 6-1/8 | 6 | G1/8 | 10 | 11,4 | 5 | 24,5 | 21,5 | 14 | 4 | 12 |
G7622 6-1/4 | 6 | G1/4 | 12,5 | 13,7 | 6 | 28 | 25 | 18,5 | 5 | 25 |
G7622 8-1/8 | 8 | G1/8 | 10 | 13,7 | 5 | 24,5 | 23,5 | 14 | 4 | 14 |
G7622 8-1/4 | 8 | G1/4 | 12,5 | 13,7 | 6 | 28 | 25,5 | 18,5 | 5 | 26 |