型号 | A | D | E | G | H | M | SW | 质量 [g] |
F7522 6-M5K | 6 | M5 | 9,3 | 11,4 | 3.5 | 18,5 | 9 | 7 |
F7522 6-1/8K | 6 | G1/8 | 10 | 11,6 | 5 | 18,5 | 12 | 8 |
F7522 6-1/4K | 6 | G1/4 | 10 | 11,6 | 6 | 18,5 | 14 | 11 |
F7522 8-1/8K | 8 | G1/8 | 13,5 | 13,9 | 5 | 20,5 | 12 | 11 |
F7522 8-1/4K | 8 | G1/4 | 12 | 13,9 | 6 | 20,5 | 14 | 13 |
F7522 8-3/8K | 8 | G3/8 | 12,5 | 13,9 | 7 | 20,5 | 19 | 21 |
F7522 10-1/4K | 10 | G1/4 | 14,5 | 16,1 | 6 | 24 | 14 | 15 |
F7522 10-3/8K | 10 | G3/8 | 13,5 | 16,1 | 7 | 24 | 19 | 21 |
F7522 10-1/2K | 10 | G1/2 | 13,5 | 16,1 | 8 | 24 | 24 | 30 |
F7522 12-3/8K | 12 | G3/8 | 15 | 20,2 | 7 | 28 | 19 | 25 |
F7522 12-1/2K | 12 | G1/2 | 15,5 | 20,2 | 8 | 28 | 24 | 34 |
F7522 16-1/2K* | 16 | G1/2 | 30 | 27 | 8 | 33,5 | 24 | 61 |
F7522 16-3/4K* | 16 | G3/4 | 24 | 27 | 9 | 33,5 | 30 | 70 |
F7522 16-3/4K* | 16 | G3/4 | 24 | 27 | 9 | 33,5 | 30 | 70 |