型号 | A | D | C | E | F | H | M | SW | SW1 | 质量 [g] |
HP6520 4-M6 | 4 | M6 | 14 | 13 | 9 | 6 | 17,5 | 8 | 10 | 10 |
HP6520 4-M8x1 | 4 | M8x1 | 14 | 14 | 9 | 6 | 17,5 | 8 | 10 | 12 |
HP6520 4-M10x1 | 4 | M10x1 | 14 | 14 | 9 | 6 | 17,5 | 8 | 12 | 15 |
HP6520 4-M12x1 | 4 | M12x1 | 14 | 14 | 9 | 6 | 17,5 | 8 | 14 | 20 |
HP6520 4-1/8 | 4 | R1/8 | 14 | 13 | 9 | 7,5 | 17,5 | 8 | 12 | 15 |
HP6520 4-1/4 | 4 | R1/4 | 14 | 13 | 9 | 11 | 17,5 | 8 | 14 | 25 |
HP6520 6-M6 | 6 | M6 | 16 | 13,5 | 12,7 | 6 | 20 | 9 | 10 | 14 |
HP6520 6-M8x1 | 6 | M8x1 | 16 | 14,5 | 12,7 | 6 | 20 | 9 | 10 | 17 |
HP6520 6-M10x1 | 6 | M10x1 | 16 | 14,5 | 12,7 | 6 | 20 | 9 | 12 | 21 |
HP6520 6-M12x1 | 6 | M12x1 | 16 | 14,5 | 12,7 | 6 | 20 | 9 | 14 | 23 |
HP6520 6-1/8 | 6 | R1/8 | 16 | 13,5 | 12,7 | 7,5 | 20 | 9 | 12 | 21 |
HP6520 6-1/4 | 6 | R1/4 | 16 | 13,5 | 12,7 | 11 | 20 | 9 | 14 | 28 |