软起动阀
软启动阀是控制气动系统的重要组件,可确保在启动气动回路时压力逐步有控制地增加,从而提高安全性并减少机械磨损。
已添加至购物车
什么是软启动?
气动回路中的软启动是一种旨在逐渐增加系统内气压的技术过程。这种方法可以防止突然启动时可能产生的机械冲击和震动。它可以实现气流的可控和渐进式启动,保护敏感元件、减少磨损并提高操作员的安全性。
软启动阀的工作原理
软启动阀的一个基本特征是其压力控制机制。在进气阶段,这些阀门使用一个快门打开一个有限的空气通道,将受控空气引入气动回路,确保气动执行器的受控运动。在此阶段,内部通道将出口压力连接到阀门的控制装置,当该压力达到供气压力的大约 50%时,阀门会切换内部快门,完全打开通道。
软启动阀的优点
软启动阀无可争议的优势在于它能够防止不受控的运动。受控的渐进式启动降低了压力突然飙升的风险,而压力突然飙升可能会损坏管道、密封件和其他系统组件。这种细致入微的控制有助于防止意外的服务中断,并减少昂贵而频繁的维护需求。此外,它们还能最大限度地延长设备和机器的使用寿命。通过减少突然启动和停止造成的磨损,这些设备有助于使机器长期保持最佳状态。这就减少了维修和更换的需要,为公司节省了长期成本。
软启动阀的主要应用
由于软启动阀结构简单、成本低廉,因此被广泛应用于各种工业领域。
产品供货(按店铺位置)
小时