油雾器
MC 系列
模块型
接口 G1/4, G3/8, G1/2
金属杯,卡口式结构
接口 G1/4, G3/8, G1/2
金属杯,卡口式结构
MC 系列油雾器采用模块化设计,组装成气源处理组合件及拆换、维修都很便捷,接口 有 G1/4、G3/8 和 G1/2 三种。油雾器壳体及贮油杯为锌合金材料,贮油杯外壳内镶嵌专用 聚合物以提高其抗氧化能力,并采用平面倾斜观察窗,可很方便地观察杯内油的储量。滴油 量可通过顶部的小型透明盖加以监视,用调节螺钉可以调节滴油量。
Series
Accessories
Lubricator ser. mc nptf - MC104-L00TF
Lubricator with flanges - MC202-L00-FL
Lubricator series mc nptf - MC202-L00TF
Lubricator ser. mc nptf - MC238-L00TF
addtocart.popup.message.success
请求的数量已部分确认
产品 {0} 已在您的购物车中,数量为 {1} 。您可以从购物车页面更新数量
产品未激活
由于库存不足,无法将此产品添加到购物车
数量必须大于零
产品 {0} 允许的最小数量为 {1}
产品 {0} 允许的最大数量为 {1}
产品 {0} 的包装尺寸是 {1}
无法将代码 {0} 的产品添加到此购物车
出现错误,请稍后重试或联系客户支持
结构形式 | 模块型 |
材料 | 锌合金基体及贮油杯,丁腈橡胶密封件,专用聚合物 |
接口 | G1/4 G3/8 G1/2 |
油容积 | 37 cm³ 170 cm³ 170 cm³ |
Weight | 0.338 kg 0.712 kg 0.674 kg |
安装方式 | 垂直放置,附壁式安装 |
工作温度 | -5°C ÷ 50°C(在 10 bar 时,且介质的露点应不低于 2°C) |
加油方式 | G1/4 不能带压加油, G3/8 - G1/2 可带压加油 |
润滑油 | 使用 ISO VG32 润滑油。如果使用油雾润滑,应不间断地使用。 |
表面涂层 | 涂漆 |
可按要求定制特殊类型的产品 | 0 ÷ 16 bar |
最小起雾流量(Nl/min) | G1/4 - G3/8 - G1/2 |
最小起雾流量(1 bar) | 8 - 8 - 8,5 |
最小起雾流量(6 bar) | 15 - 17,5 - 15,5 |
公称流量 | 见相应规格的油雾器流量特性曲线图 |
介质 | 压缩空气 |
MC 系列油雾器代号
M | 2 | 2 | - | L | 0 |
M | 系列 |
2 |
规格 1 = G1/4 2 = G3/8 - G1/2 |
2 |
接口 04 = G1/4 38 = G3/8 02 = G1/2 |
L | L = 油雾器 |
0 |
雾化效果 00 = 油雾式 |