Series
Accessories
Rap.clamps+flanges kit s. mx - MX2-1/2-JJ
In-out flanges kit - MX2-3/4-FL
In-out flanges kit - MX2-3/8-FL
Mx系列端部法兰组件 - MX2-1/2-KK
Mx系列端部法兰组件 - MX3-1-KK
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
请求的数量已部分确认
产品 {0} 已在您的购物车中,数量为 {1} 。您可以从购物车页面更新数量
产品未激活
由于库存不足,无法将此产品添加到购物车
数量必须大于零
产品 {0} 允许的最小数量为 {1}
产品 {0} 允许的最大数量为 {1}
产品 {0} 的包装尺寸是 {1}
无法将代码 {0} 的产品添加到此购物车
出现错误,请稍后重试或联系客户支持
MC 系列隔离三通阀代号
MC | 2 | 2 | V | 16 |
MC | 系列 |
2 |
规格 1 = G1/4 2 = G3/8 - G1/2 |
2 |
接口 04 = G1/4 38 = G3/8 02 = G1/2 |
V | 隔离三通阀 |
16 |
控制方式 16 = 电控型 36 = 气控型 01 = 手控型(可锁) |
型号 | A | B | C | E | F | G | H | L | M | N | R | S | T | U | V |
MC104-V01 | 96,5 | 54,5 | 42 | 11 | 38,5 | 16 | 4,5 | M30x1,5 | 45 | 45 | 9 | 0 ÷ 6 | 35 | G1/4 | G1/8 |
MC238-V01 | 113 | 67 | 46 | 14 | 46,5 | 20,5 | 5,5 | M30x1,5 | 62 | 60 | 13 | 0 ÷ 6 | 46 | G3/8 | G1/4 |
MC202-V01 | 113 | 67 | 46 | 14 | 46,5 | 20,5 | 5,5 | M30x1,5 | 62 | 60 | 13 | 0 ÷ 6 | 46 | G1/2 | G1/4 |