浇口爪钳
系列 RPGA
角状式, 非自对中型, 单作用, 常开 平口爪钳, 弧形爪钳, 短爪带孔型爪钳, 平口爪钳带传感器安装槽, 弧形爪钳带传感器安装槽
RPGA 系列浇口爪钳内部由直径 20 mm 的活塞组成,通过活塞的运动直接将 输出力传递到爪钳上,可实现安全可靠 地抓取。
RPGA 系列浇口爪钳的内部结构决定 了这个系列的爪钳具有较高的夹持力, 并特别适用于从注塑机中取出塑料件的应 用。爪钳所有的金属部件表面都经过硬质 阳极氧化地处理,具有很强的耐磨性。
D 型和 E 型浇口爪钳带有传感器安装 槽,可方便的安装传感器进行爪钳开闭的 位置检测。
RPGA 系列浇口爪钳的内部结构决定 了这个系列的爪钳具有较高的夹持力, 并特别适用于从注塑机中取出塑料件的应 用。爪钳所有的金属部件表面都经过硬质 阳极氧化地处理,具有很强的耐磨性。
D 型和 E 型浇口爪钳带有传感器安装 槽,可方便的安装传感器进行爪钳开闭的 位置检测。
Series
Sprue angular gripper - RPGA-20-A
Sprue angular gripper - RPGA-20-B
Sprue angular gripper - RPGA-20-D
Sprue angular gripper - RPGA-20-E
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
与介质接触的材料 | 单作用,常开 [NO] |
材料 | Anodized aluminium body and fingers, PU seals |
工作压力 | 2,5 bar ÷ 8 bar |
工作温度 | 0°C ÷ 60°C |
最大工作频率 | 2,5 Hz |
润滑 | 无需润滑 |
接口 | G1/8 |
介质 | 经过滤的压缩空气,无需油雾润滑 |
规格 | 20 mm |
质量 | 120 g(A 型和 B 型),125 g(C 型、D 型和 E 型) |
6 bar 时抓取力矩 - 关闭 | 310 Ncm |
6 bar 下爪钳张开时的力矩 | 25 Ncm |
6 bar 时夹持力 | 90 N |
无负载时关闭响应时间 | 20 ms |
无负载时打开响应时间 | 75 ms |
系列浇口爪钳代号
RPGA | - | 20 | - | A |
RPGA | 系列 |
20 |
规格 20 = 规格 20 mm |
A |
结构形式 A = 平口爪钳 B = 弧形爪钳 C = 短爪带孔型爪钳, D = 平口爪钳,带传感器安装槽 E = 弧形爪钳,带传感器安装槽 |