text.skipToContent text.skipToNavigation
NPF 系列

NPF 系列

挠性接头可向任意方向倾斜,保证吸盘与工件的良好接触
连接螺纹 G1/4
NPF 系列挠性接头可使上下带螺纹的金属件在任意方向倾斜(最大倾斜角可达12°),吸盘与其连接时可以保证吸盘与工件间有良好的接触。

应用:适用于连接大尺寸扁平吸盘抓取倾斜的工件,或在搬运时有下垂趋势的工件以及异形的大型工件的场合,如金属板、木板。必要时可与弹簧缓冲支杆组合使用,以补偿工件高度的差异。

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
类型 挠性接头
材料 - 钢基体
- 橡胶件与金属件硫化结合
全屏
您的配置
NPF 系列挠性接头代号
NPF - FM - 1/4 - M10x1.25
NPF SERIES
NPF = Flexible suction pad mountings
FM 螺纹类型
FM = G1 内螺纹 / G2 外螺纹
1/4 连接螺纹 G1(内螺纹
1/4 = G1/4
M10x1.25 连接螺纹 G2(外螺纹)
M10x1,25 = M10x1.25
1/4 = G1/4

NPF 系列挠性接头

* = 内螺纹,** = 外螺纹



型号 dn G1 * G2 ** H LG1 LG2 SW1 W(°) 垂直载荷(N) 力矩(Nm) 质量 [g]
NPF-FM-1/4-M10X1,25 2,8 G1/4 F M10X1,25 M 27 10,5 8 17 12 500 8 26
NPF-FM-1/4-1/4 3 G1/4 F G1/4 M 27 12 12 17 12 750 10 30


We think you are in United States.
Update your location?