text.skipToContent text.skipToNavigation
VPCF-0100 到 VPCF-0300

VPCF-0100 到 VPCF-0300

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
全屏
您的配置
VPCF 系列真空吸盘代号
VP C F - 0100 E - M5 M
VP 系列
VP = 吸盘
C 形状
C = 圆型
F 类型
F = 扁平
0100 直径
0100 = 10.0 mm
0150 = 15.0 mm
0200 = 20.0 mm
0250 = 25.0 mm
0300 = 30.0 mm
0400 = 40.0 mm
0500 = 50.0 mm
0600 = 60.0 mm
E 材料
E = 耐磨材料
M5 连接螺纹
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M 螺纹类型
M = 外螺纹
F = 内螺纹

VPCF-0100 到 0300型真空吸盘 – 内螺纹



型号 dn Ds D1 G1 H LG1 SW1 Z 橡胶件 螺纹接头
VPCF-0100E-M5F 3,1 10,5 12,0 M5 F 19 5,5 8 1,0 VPCF-0100E NPS-B-M5-F
VPCF-0150E-1/8F 4,1 16,4 18,5 G1/8 F 24 8,0 14 1,5 VPCF-0150E NPS-G-1/8-F
VPCF-0200E-1/8F 4,1 21,4 23,3 G1/8 F 25 8,0 14 2,0 VPCF-0200E NPS-G-1/8-F
VPCF-0250E-1/8F 4,1 26,4 28,0 G1/8 F 25 8,0 14 2,0 VPCF-0250E NPS-G-1/8-F
VPCF-0300E-1/8F 4,1 31,4 33,6 G1/8 F 26 8,0 14 2,5 VPCF-0300E NPS-G-1/8-F

弹性件符合 DIN ISO 3302-1 E3 公差标准
We think you are in United States.
Update your location?