text.skipToContent text.skipToNavigation
VPCF-0400 到 VPCF-0600

VPCF-0400 到 VPCF-0600

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
全屏
您的配置
VPCF 系列真空吸盘代号
VP C F - 0100 E - M5 M
VP 系列
VP = 吸盘
C 形状
C = 圆型
F 类型
F = 扁平
0100 直径
0100 = 10.0 mm
0150 = 15.0 mm
0200 = 20.0 mm
0250 = 25.0 mm
0300 = 30.0 mm
0400 = 40.0 mm
0500 = 50.0 mm
0600 = 60.0 mm
E 材料
E = 耐磨材料
M5 连接螺纹
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M 螺纹类型
M = 外螺纹
F = 内螺纹

VPCF-0400 到 0600型真空吸盘 – 外螺纹



型号 dn Ds D1 G1 H LG1 SW1 Z 橡胶件 螺纹接头
VPCF-0400E-1/4M 6,1 41,4 43,7 G1/4 M 23 10,0 17 2,5 VPCF-0400E NPS-A-1/4-M
VPCF-0500E-1/4M 6,1 51,4 53,9 G1/4 M 24 10,0 17 3,5 VPCF-0500E NPS-A-1/4-M
VPCF-0600E-1/4M 6,1 61,2 65,0 G1/4 M 26 10,0 17 5,1 VPCF-0600E NPS-A-1/4-M

弹性件符合 DIN ISO 3302-1 E3 公差标准
We think you are in United States.
Update your location?