波纹吸盘(圆形,1,5 褶)
VTCL 系列
吸盘直径 11 - 53 mm, 丁腈橡胶或硅橡胶材质
连接螺纹 M3, M5, G1/8, G1/4(均有内螺纹和外螺纹)
特别适用于复杂物体搬运, 也经常用于需补偿工件高度的搬运
连接螺纹 M3, M5, G1/8, G1/4(均有内螺纹和外螺纹)
特别适用于复杂物体搬运, 也经常用于需补偿工件高度的搬运
VTCL 系列波纹吸盘(1,5 褶)为褶皱型 设计,由螺纹接头和橡胶件组成,其橡胶件 为圆形。螺纹接头可直接插入橡胶件连接在 一起,螺纹接头与橡胶件可以分别订购。
应用: - 搬运表面平整或不平整的工件,如轿车 壳体、管子、纸盒等 - 搬运易碎易损工件,如电子元件、注塑 件等 - 搬运焊接件 - 硅橡胶吸盘可于高温环境
注: 可按要求提供其他材质的吸盘
应用: - 搬运表面平整或不平整的工件,如轿车 壳体、管子、纸盒等 - 搬运易碎易损工件,如电子元件、注塑 件等 - 搬运焊接件 - 硅橡胶吸盘可于高温环境
注: 可按要求提供其他材质的吸盘
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
类型 | 由橡胶件和螺纹接头组成,高耐磨性 |
结构形式 | 螺纹接头和橡胶件不预先装配 |
维护保养 | 可更换橡胶件 |
工作温度 | 丁腈橡胶材质:-30 ÷ 120°C(短时间,< 30s);-10 ÷ 70°C(长时间) 硅橡胶材质:-50 ÷ 220°C(短时间,< 30s);-30 ÷ 180°C(长时间) |
VTCL 系列真空吸盘代号
VT | C | L | - | 040 | N | - | M5 | M |
VT |
系列 VT = 真空吸盘 |
C |
形状 C = 圆形 |
L |
VERSION L = bellows 1,5 folds |
040 |
直径 110 = 11.0 mm 140 = 14.0 mm 160 = 16.0 mm 200 = 20.0 mm 250 = 25.0 mm 330 = 33.0 mm 430 = 43.0 mm 530 = 53.0 mm |
N |
材料 N = 丁腈橡胶 S = 硅橡胶 |
M5 |
连接螺纹 M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
螺纹类型 M = 外螺纹 F = 内螺纹 |