二位三通电磁阀(NO,90° 方向插座)
系列 K
Complet avec :
1 joint d'interface
2 vis M1.6x16
(UNI 10227 pour montage sur plastique ou
UNI 7687 pour montage sur métal)
1 joint d'interface
2 vis M1.6x16
(UNI 10227 pour montage sur plastique ou
UNI 7687 pour montage sur métal)
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
K 系列电磁阀代号
K | 0 | 00 | - | 3 | 0 | 3 | - | K | 2 | 3 |
K | 系列 | ||
0 |
基体设计形式 0 = 单阀 1 = 单排气路板 |
||
00 |
阀位数 00 = 单阀 01 = 单阀座 02 ~ 99 = 气路板 |
||
3 |
机能 0 = 单阀座或气路板 3 = 二位三通(NC) 4 = 二位三通(NO) 5 = 二位三通(NC,电接口方向旋转 180°) 6 = 二位三通(NO,电接口方向旋转 180°) |
3 = 3/2-way - NC 5 = 3/2-way - NC electric part revolved by 180° |
4 = 3/2-way - NO 6 = 3/2-way - NO electric part revolved by 180° |
0 |
接口 0 = 板式连接 2 = 气路板,侧出口,M5 螺纹连接 |
||
3 |
公称直径 3 = Ø 0.8 mm |
||
K |
材料 K = 工程塑料阀体 ,增强丁腈橡胶阀芯密封件,其他密封件为丁腈橡胶 F = 工程塑料阀体,氟橡胶阀芯密封件,其他密封件为丁腈橡胶 |
||
2 |
引出线形式 1 = 90° 方向插座(带保护功能和指示灯) 2 = 90° 方向插座(带保护功能) 3 = 90° 方向插座 B = 直列式插座(带保护功能和指示灯) C = 直列式插座(带保护功能) D = 直列式插座 F = 300 mm 引出线(带保护功能和指示灯) G = 300 mm 引出线(带保护功能) H = 300 mm 引出线 |
B = in-line connection with protection and led C = in-line connection with protection D = in-line connection |
F = 300 mm flying leads with protection and led G = 300 mm flying leads with protection H = 300 mm flying leads |
3 |
电磁铁电压 1 = 6V DC 2 = 12V DC 3 = 24V DC |
||
类型 = 用于安装在塑料界面上 M = 用于安装在金属界面上 |
|||
OPTIONS = standard OX1 = for use with oxygen (non volatile residual less than 550 mg/m²) OX2 = for use with oxygen (non volatile residual less than 33 mg/m²) |
型号 | 机能 | 公称直径 (mm) | kv (l/min) | 工作压力 (bar) |
K000-303-K1* | 3/2 NC | 0,6 | 0,12 | 0 ÷ 7 |
K000-303-F1* | 3/2 NC | 0,6 | 0,12 | 0 ÷ 7 |
K000-303-K2* | 3/2 NC | 0,6 | 0,12 | 0 ÷ 7 |
K000-303-F2* | 3/2 NC | 0,6 | 0,12 | 0 ÷ 7 |
K000-303-K3* | 3/2 NC | 0,6 | 0,12 | 0 ÷ 7 |
K000-303-F3* | 3/2 NC | 0,6 | 0,12 | 0 ÷ 7 |