系列电磁阀代号
KL | 0 | 4 | 0 | A6 | 3 | A | Y | 1 | 3 | M |
KL | 系列 |
0 |
基体设计形式 0 = 单阀 1 = 单排气路板 |
4 |
阀位数 00 = 单阀 01 = 单阀座 02 ~ 99 = 气路板 |
0 |
机能 0 = 单阀座或气路板 3 = 二位三通(NC) 4 = 二位三通(NO) 5 = 二位三通(NC,电接口方向旋转 180°) 6 = 二位三通(NO,电接口方向旋转 180°) |
A6 |
接口 0 = 板式连接 2 = 气路板,侧出口,M5 螺纹连接 |
3 |
公称直径 3 = Ø 0.65 mm |
A |
材料 K = 工程塑料阀体 ,增强丁腈橡胶阀芯密封件,其他密封件为丁腈橡胶 F = 工程塑料阀体,氟橡胶阀芯密封件,其他密封件为丁腈橡胶 |
Y |
引出线形式 1 = 90° 方向插座(带保护功能和指示灯) 2 = 90° 方向插座(带保护功能) 3 = 90° 方向插座 B = 直列式插座(带保护功能和指示灯) C = 直列式插座(带保护功能) D = 直列式插座 F = 300 mm 引出线(带保护功能和指示灯) G = 300 mm 引出线(带保护功能) H = 300 mm 引出线 |
1 |
电磁铁电压 1 = 6V DC 2 = 12V DC 3 = 24V DC |
3 |
类型 = 用于安装在塑料界面上 M = 用于安装在金属界面上 |
M |
FIXING M = fixing screws for metal P = fixing screws for plastic |
OPTIONS = standard OX1 = for use with oxygen (non volatile residual less than 550 mg/m²) |
型号 | 机能 | 公称直径 (mm) | kv (l/min) | 工作压力(bar) | Power (W) |
KL210-A83A0-B*M | 2/2 NC | 0,8 | 0,25 | 0 ÷ 3 | 1,3 / 0,3 |
KL210-B23A0-B*M | 2/2 NC | 1,2 | 0,40 | 0 ÷ 6 | 4 / 1 |
KL210-B63A0-B*M | 2/2 NC | 1,6 | 0,50 | 0 ÷ 4 | 4 / 1 |
KLC10-A83A0-B*M | 2/2 NC | 0,8 | 0,25 | 0 ÷ 3 | 1,3 / 0,3 |
KLC10-B23A0-B*M | 2/2 NC | 1,2 | 0,40 | 0 ÷ 6 | 4 / 1 |
KLC10-B63A0-B*M | 2/2 NC | 1,6 | 0,50 | 0 ÷ 4 | 4 / 1 |