text.skipToContent text.skipToNavigation
Series KL solenoid valve - 3/2-way - 90° connector

Series KL solenoid valve - 3/2-way - 90° connector

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
全屏
您的配置
系列电磁阀代号
KL 0 4 0 A6 3 A Y 1 3 M
KL 系列
0 基体设计形式
0 = 单阀
1 = 单排气路板
4 阀位数
00 = 单阀
01 = 单阀座
02 ~ 99 = 气路板
0 机能
0 = 单阀座或气路板
3 = 二位三通(NC)
4 = 二位三通(NO)
5 = 二位三通(NC,电接口方向旋转 180°)
6 = 二位三通(NO,电接口方向旋转 180°)
A6 接口
0 = 板式连接
2 = 气路板,侧出口,M5 螺纹连接
3 公称直径
3 = Ø 0.65 mm
A 材料
K = 工程塑料阀体 ,增强丁腈橡胶阀芯密封件,其他密封件为丁腈橡胶
F = 工程塑料阀体,氟橡胶阀芯密封件,其他密封件为丁腈橡胶
Y 引出线形式
1 = 90° 方向插座(带保护功能和指示灯)
2 = 90° 方向插座(带保护功能)
3 = 90° 方向插座
B = 直列式插座(带保护功能和指示灯)
C = 直列式插座(带保护功能)
D = 直列式插座
F = 300 mm 引出线(带保护功能和指示灯)
G = 300 mm 引出线(带保护功能)
H = 300 mm 引出线
1 电磁铁电压
1 = 6V DC
2 = 12V DC
3 = 24V DC
3 类型
= 用于安装在塑料界面上
M = 用于安装在金属界面上
M FIXING
M = fixing screws for metal
P = fixing screws for plastic
OPTIONS
= standard
OX1 = for use with oxygen (non volatile residual less than 550 mg/m²)

Series KL solenoid valve - 3/2-way - 90° connector

Supplied with:
1x interface seal
2x M1,6x14,7 screws for mounting on metal
or
2x Ø1,6x16 screws for mounting on plastic
3/2 UNI models can work with vacuum. The maximum pressure will be reduced by 1 bar.

* add
- BODY DESIGN
- MANUAL OVERRIDE
- VOLTAGE
- FIXING
(see CODING EXAMPLE)



型号 机能 公称直径 (mm) kv (l/min) 工作压力(bar) Power (W)
KL*40-A63A*-1** 3/2 NC 0.6 0.12 0 ÷ 7 1
KL*40-A83A*-1** 3/2 NC 0.8 0.18 0 ÷ 5 1
KL*40-B13A*-1** 3/2 NC 1.1 0.32 3 ÷ 7 4 / 1
KL*40-B33A*-1** 3/2 NC 1.3 0.37 0 ÷ 3 4 / 1
KL*50-A63A*-1** 3/2 NO 0.6 0.12 0 ÷ 7 1.3 / 0.3
KL*50-A83A*-1** 3/2 NO 0.8 0.18 0 ÷ 5 1.3 / 0.3
KL*50-B13A*-1** 3/2 NO 1.0 0.30 0 ÷ 5 4 / 1
KL*50-B33A*-1** 3/2 NO 1.3 0.37 0 ÷ 3 4 / 1
KL*60-A63A*-1** 3/2 UNI 0.6 0.12 0 ÷ 5 [-1 ÷ 4] 1.3 / 0.3
KL*60-A83A*-1** 3/2 UNI 0.8 0.18 0 ÷ 4 [-1 ÷ 3] 1.3 / 0.3
KL*60-B13A*-1** 3/2 UNI 1.1 0.30 0 ÷ 3 [-1 ÷ 2] 4 / 1
KL*60-B33A*-1** 3/2 UNI 1.3 0.37 0 ÷ 2 [-1 ÷ 1] 4 / 1


We think you are in United States.
Update your location?