text.skipToContent text.skipToNavigation
2 系列

2 系列

二位三通
接口 M5, ø4 快插接头
2 系列小型机控阀为二位三通,具有 常闭(NC)和常开(NO)机能,阀体上带 有 M5 内螺纹接口或 ø4 快插接头。该系列 机控阀有如下几种不同的驱动方式:柱轴驱 动、滚珠杠杆驱动和单向杠杆驱动。


2 系列小型机控阀可作信号传输用的先 导阀,也可以用来控制微型的单作用气缸。
Series
  • 1(current)
  • 2
找到 16 件产品
小型机控阀 - 234-945
2 系列
小型机控阀 - 234-955
2 系列
小型机控阀 - 234-965
2 系列
小型机控阀 - 234-985
2 系列
小型机控阀 - 235-945
2 系列
小型机控阀 - 235-955
2 系列
小型机控阀 - 235-965
2 系列
小型机控阀 - 235-985
2 系列
小型机控阀 - 244-945
2 系列
小型机控阀 - 244-955
2 系列
小型机控阀 - 244-965
2 系列
小型机控阀 - 244-985
2 系列
  • 1(current)
  • 2
结构形式 截止型(中封)
类别 二位三通
材料 铝阀体,黄铜阀芯,丁腈橡胶密封件
安装方式 借助阀体上的通孔
接口 M5 或 Ø4 快插接头
环境温度 0°C ÷ 60°C
介质温度 0°C ÷ 50°C
可按要求定制特殊类型的产品 2 bar ÷ 10 bar
介质 经过滤的压缩空气,无需油雾润滑。
如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(推荐使用 ISO VG32 润滑油)
2 系列小型机控阀代号
2 3 4 - 94 5
2 系列
3 机能
3 = 二位三通(NC)
4 = 二位三通(NO)
4 接口
4 = ø4 快插接头
5 = M5
94 驱动方式
94 = 柱轴
95 = 滚珠杠杆
96 = 单向杠杆
98 = 柱轴(面板式)
5 复位方式
5 = 弹簧复位
We think you are in United States.
Update your location?