Solenoid valve - 3/2-way - Mod. A231 - fixed interface
A 系列
Equipped with a bistable manual override. Ideal for direct installation on manifold by means of 2 screws.
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
addtocart.popup.message.success
请求的数量已部分确认
产品 {0} 已在您的购物车中,数量为 {1} 。您可以从购物车页面更新数量
产品未激活
由于库存不足,无法将此产品添加到购物车
数量必须大于零
产品 {0} 允许的最小数量为 {1}
产品 {0} 允许的最大数量为 {1}
产品 {0} 的包装尺寸是 {1}
无法将代码 {0} 的产品添加到此购物车
出现错误,请稍后重试或联系客户支持
A 系列电磁阀代号
A | 3 | 3 | 1 | 0 | C | 2 | U7 | 7 |
A | 系列 |
3 |
基体设计形式 1 = 底座(24×24 mm),接口可 360° 转动 2 = 底座(24×24 mm),接口固定 3 = 带螺纹的阀体 4 = 带快速排气的阀体 5 = 底座带有 ISO 标准接口,固定 6 = 底座(16×16 mm),接口可 360° 转动 A = 单底座 B = 2 件,组成气路板式 C = 3 件,组成气路板式 D = 4 件,组成气路板式 E = 5 件,组成气路板式 F = 6 件,组成气路板式 G = 7 件,组成气路板式 H = 8 件,组成气路板式 K = 9 件,组成 |
3 |
接口数 2 = 2 通 3 = 3 通 |
1 |
机能 1 = NC(常闭) 2 = NO(常开) 3 = NO(常开,成排) |
0 |
接口 1(P) 2(A) 3(R) 0 M5 M5 M5 1 G1/8 G1/8 M5 3 M5 G1/8 M5 4 M5 G1/8 M5 A 接触面,O 型圈密封(可转) M5 B 接触面,O 型圈密封(不可转) M5 C Ø4 快插接头(仅用于组成气路板式) M5 |
C |
公称直径 C = Ø 1.5 mm D = Ø 2.0 mm E = Ø 2.5 mm |
2 |
阀体材料 2 = 黄铜 3 = 工程塑料 |
U7 |
电磁铁封装材料 / 电磁铁尺寸 A8 = PPS / 30x30 G7 = 尼龙 / 22x22 G8 = 尼龙 / 30x30 (仅 24 V DC) G9 = 尼龙 / 22x58 H8 = 阻燃尼龙 / 30x30 U7 = PET / 22x22 |
7 |
电磁铁电压 详见 2/2.35 页电磁铁电压一览表 |