text.skipToContent text.skipToNavigation
A 系列

A 系列

Ideal for direct installation on manifold by means of 2 screws. Seal ensured by 2 concentric O-Rings that allow 360° body orientation. Equipped with a bistable manual override.
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
全屏
您的配置
A 系列电磁阀代号
A 3 3 1 0 C 2 U7 7
A 系列
3 基体设计形式
1 = 底座(24×24 mm),接口可 360° 转动
2 = 底座(24×24 mm),接口固定
3 = 带螺纹的阀体
4 = 带快速排气的阀体
5 = 底座带有 ISO 标准接口,固定
6 = 底座(16×16 mm),接口可 360° 转动
A = 单底座
B = 2 件,组成气路板式
C = 3 件,组成气路板式
D = 4 件,组成气路板式
E = 5 件,组成气路板式
F = 6 件,组成气路板式
G = 7 件,组成气路板式
H = 8 件,组成气路板式
K = 9 件,组成
3 接口数
2 = 2 通
3 = 3 通
1 机能
1 = NC(常闭)
2 = NO(常开)
3 = NO(常开,成排)
0 接口
1(P) 2(A) 3(R)
0 M5 M5 M5
1 G1/8 G1/8 M5
3 M5 G1/8 M5
4 M5 G1/8 M5
A 接触面,O 型圈密封(可转) M5
B 接触面,O 型圈密封(不可转) M5
C Ø4 快插接头(仅用于组成气路板式) M5
C 公称直径
C = Ø 1.5 mm
D = Ø 2.0 mm
E = Ø 2.5 mm
2 阀体材料
2 = 黄铜
3 = 工程塑料
U7 电磁铁封装材料 / 电磁铁尺寸
A8 = PPS / 30x30
G7 = 尼龙 / 22x22
G8 = 尼龙 / 30x30 (仅 24 V DC)
G9 = 尼龙 / 22x58
H8 = 阻燃尼龙 / 30x30
U7 = PET / 22x22
7 电磁铁电压
详见 2/2.35 页电磁铁电压一览表

Series A solenoid valve - 3/2-way NC - Mod. A63 - rotatable interface

* 选用需要的电磁铁型号

EV08



型号 机能 接口 公称直径 (mm) kv (l/min) 基体材料 手动优先 机能图符号
A631-AC2-* 3/2 NC OR rotatable 1.2 0.62 抛光黄铜 双稳态 EV08


We think you are in United States.
Update your location?