text.skipToContent text.skipToNavigation
系列 Pr

系列 Pr

以下附件一起配套供应: - 1 个接口转换板(即将 1 口和 3 口互换) - 2 个接口密封垫 - 2 个安装螺钉 标准型:M3x25 UNI 8112
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
全屏
您的配置
P 系列电磁阀代号
P 0 0 3 0 3 P 5 3
P 系列
0 基体设计形式
0 = 单阀座
1 = 单排气路板
2 = 双排气路板
0 阀位数
00 = 板式连接
01 = 单阀座
02 ~ 99 = 气路板
3 机能
0 = 单阀座或气路板
3 = 二位三通(NC)
4 = 二位三通(NO)
5 = 二位三通(NC,电接口方向旋转 180°)
6 = 二位三通(NO,电接口方向旋转 180°)
0 接口
0 = 板式连接
2 = 气路板,侧出口,M5 螺纹接口
3 = 气路板,侧出口, ø3 快插接头
4 = 气路板,侧出口, ø4 快插接头
6 = 气路板,底出口,M5 螺纹接口
7 = 气路板,底出口, ø3 快插接头
8 = 气路板,底出口, ø4 快插接头
3 公称直径 最大工作压力
1 = Ø 0.8 mm(1W) 10 bar(NC,仅 24V DC)
3 = Ø 1.5 mm(2W) 7 bar(NC)5 bar(NO)
5 = Ø 1.1 mm(2W) 10 bar(NC)
Ø 0.9 mm(2W) 10 bar(NO)
6 = Ø 1.5 mm(2W) 3 bar(NC) *
P 材料
P = 工程塑料阀体,聚氨酯阀芯密封件
5 引出线形式
5 = 3 个引脚,间距 9.4 mm
3 电磁铁电压
B = 24V 50/60 Hz 2 = 12V DC 6 = 110V DC
C = 48V 50/60 Hz 3 = 24V DC
D = 110V 50/60 Hz 4 = 48V DC
类型
= 用于安装在金属界面上
P = 用于安装在塑料界面上
OPTIONS
= standard
OX1 = for use with oxygen (non volatile residual less than 550 mg/m²)
OX2 = for use with oxygen (non volatile residual less than 33 mg/m²)

二位三通电磁阀(NO)

EV06



型号 机能 公称直径 (mm) kv (l/min) 工作压力 (bar) Power (W)
P000-405-*5* 3/2 NO 0,9 0,23 0 ÷ 10 2
P000-403-*5* 3/2 NO 1,5 0,39 0 ÷ 5 2
P000-605-*5* 3/2 NO 0,9 0,23 0 ÷ 10 2
P000-603-*5* 3/2 NO 1,5 0,39 0 ÷ 5 2
* add
- MATERIALS
- VOLTAGE (see CODING EXAMPLE)

We think you are in United States.
Update your location?