直动式微型电磁阀
PN 系列
二位三通.常闭(NC)
接口 M5(单阀座)或 ø3、ø4 快插接头(气路板)
接口 M5(单阀座)或 ø3、ø4 快插接头(气路板)
PN 系列直动式微型电磁阀为二位三通直动式电磁阀.可提供常闭(NC)的机能。板式安装可选择单阀座或气路板。
注:电磁阀需单独选配插座。如需应用于交流电压.可选择带桥式整流功能的 125-900 型插座。
注:电磁阀需单独选配插座。如需应用于交流电压.可选择带桥式整流功能的 125-900 型插座。
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
气动参数 | |
工作方式 | 二位三通,常闭 [NC] |
与介质接触的材料 | 截止式 |
公称直径 | |
电气参数 | 0.8 mm |
kv (l/min) | 0.19 |
可按要求定制特殊类型的产品 | 0 ÷ 10 bar |
工作温度 | 0 ÷ +50°C |
介质 | 经过滤的压缩空气(过滤精度等级符合 ISO 8573-1 5.4.4)或惰性气体 |
响应时间 (ISO 12238) | 打开 < 10 ms,关闭 < 15 ms |
安装位置 | 任意 |
与介质接触的材料 | |
阀体 | 工程塑料 |
密封件 | PU,NBR(可按要求提供氟橡胶) |
内部零件 | 不锈钢 |
电气参数 |
|
电压 | 24 … 205 V DC |
电压允差 | ±10% |
功率消耗 | 2 W - 1 W (仅 24 V DC) |
循环周期 | 100%, 连续工作 |
电气接口 | 插座(DIN 43650,C 类,9.4 mm) |
Protection class | IP65 (带插座) |
可按要求定制特殊类型的产品 |
PN 系列电磁阀代号
PN | 0 | 00 | 3 | 0 | 1 | P | 5 | 3 |
PN | 系列 |
0 |
基体设计形式 0 = 单阀座 1 = 单排气路板 2 = 双排气路板 |
00 |
阀位数 00 = 板式连接 01 = 单阀座 02 ~ 99 = 气路板 |
3 |
机能 0 = 单阀座或气路板 3 = 二位三通(NC) |
0 |
接口 0 = 板式连接 2 = 气路板,侧出口,M5 螺纹接口 3 = 气路板,侧出口, ø3 快插接头 4 = 气路板,侧出口, ø4 快插接头 6 = 气路板,底出口,M5 螺纹接口 7 = 气路板,底出口, ø3 快插接头 8 = 气路板,底出口, ø4 快插接头 |
1 |
公称直径 最大工作压力 1 = Ø 0.8 mm 10 bar(NC,仅 24V DC) |
P |
材料 P = 工程塑料阀体,聚氨酯阀芯密封件 |
5 |
引出线形式 5 = 3 个引脚,间距 9.4 mm |
3 |
电磁铁电压 3 = 24V DC 4 = 48V DC 6 = 110V DC 7 = 205V DC |
类型 = 用于安装在塑料介质上 M = 用于安装在金属介质上 |