W 系列电磁阀代号
W | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | W | 2 | 3 |
W | 系列 |
0 |
基体设计形式 0 = 单阀 1 = 单排气路板 2 = 双排气路板 |
0 |
阀位数 00 = 单阀 01 = 单阀座 02 ~ 99 = 气路板 |
3 |
机能 0 = 单阀座或气路板 3 = 二位三通(NC) 4 = 二位三通(NO) 5 = 二位三通(NC,电接口方向旋转 180°) 6 = 二位三通(NO,电接口方向旋转 180°) |
0 |
接口 0 = 板式连接 2 = 气路板,侧出口,M5 螺纹接口 3 = 气路板,侧出口, ø3 快插接头 4 = 气路板,侧出口, ø4 快插接头 6 = 气路板,底出口,M5 螺纹接口 7 = 气路板,底出口, ø3 快插接头 8 = 气路板,底出口, ø4 快插接头 |
3 |
公称直径 最大工作压力 1 = Ø 0.8 mm(1W) 10 bar(NC,仅 24V DC) 3 = Ø 1.5 mm(2W) 7 bar(NC)5 bar(NO) 5 = Ø 1.1 mm(2W) 10 bar(NC) Ø 0.9 mm(2W) 10 bar(NO) |
W |
材料 W = 工程塑料阀体,聚氨酯阀芯密封件 |
2 |
引出线形式 1 = 300 mm 引出线(仅 24V DC) 2 = 2 个引脚(仅 24V DC 和 48V DC) |
3 |
电磁铁电压 2 = 12V DC 3 = 24V DC 4 = 48V DC |
类型 = 用于安装在金属界面上 P = 用于安装在塑料界面上 |
|
OPTIONS: = standard OX1 = for use with oxygen (non volatile residual less than 550 mg/m²) OX2 = for use with oxygen (non volatile residual less than 33 mg/m²) |
型号 | 机能 | 公称直径 (mm) | kv (l/min) | 工作压力 (bar) | Power (W) |
W000-301-*13* | 3/2 NC | 0,8 | 0,21 | 0÷10 | 1 |
W000-305-*1* | 3/2 NC | 1,1 | 0,39 | 0÷10 | 2 |
W000-303-*1* | 3/2 NC | 1,5 | 0,54 | 0÷7 | 2 |
W000-306-*1* | 3/2 NC | 1,5 | 0,39 | 0÷3 | 2 |
W000-501-*13 | 3/2 NC | 0,8 | 0,21 | 0÷10 | 1 |
W000-505-*1* | 3/2 NC | 1,1 | 0,39 | 0÷10 | 2 |
W000-503-*1* | 3/2 NC | 1,5 | 0,54 | 0÷7 | 2 |
W000-506-*1* | 3/2 NC | 1,5 | 0,39 | 0÷3 | 2 |
W000-303-W12 | 3/2 NC | 1,5 | 0,54 | 1,5 | 2 |
W000-305-W12 | 3/2 NC | 1,1 | 0,39 | 0÷10 | 2 |
- MATERIALS
- VOLTAGE (see CODING EXAMPLE)