text.skipToContent text.skipToNavigation
型.120

型.120

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
全屏
您的配置

插座 Mod. 120



型号 类型 颜色 电缆长度 L(mm) 电缆固定 电缆截面 电缆外部直径 电缆绝缘材料
120-803 卡口型 白色 300 卡口 0,25 mm² 1,2 mm PVC
120-806 卡口型 白色 600 卡口 0,25 mm² 1,2 mm PVC
120-J803 卡口型 白色 300 卡口 0.22 mm² 1.1 mm PVC
120-J806 卡口型 白色 600 卡口 0.22 mm² 1.1 mm PVC


Series K8DV Solenoid Valves - Connector J



型号 类型 颜色 电缆长度 L(mm) 电缆固定
120-J803 卡口型 白色 300 卡口
120-J806 卡口型 白色 600 卡口


Connector with flying leads Mod. 120

Flying leads section: 0.22 mm²
Flying leads external diameter: 1.1 mm/1.2 mm
Material for the flying leads insulation: PVC



型号 类型 颜色 电缆长度 L(mm) 电缆固定
120-J803 卡口型 白色 300 卡口
120-J806 卡口型 白色 600 卡口


Series K8 K8X Solenoid Valves



型号 类型 颜色 电缆长度 L(mm) 电缆固定
120-803 crimped cable white 300 crimping
120-806 crimped cable white 600 crimping


Series K8DV Solenoid Valves



型号 类型 颜色 电缆长度 L(mm) 电缆固定
120-803 卡口型 白色 300 卡口
120-806 卡口型 白色 600 卡口


Series K8B Solenoid Valves - Connector J



型号 类型 颜色 电缆长度 L(mm) 电缆固定
120-J803 卡口型 白色 300 卡口
120-J806 卡口型 白色 600 卡口


We think you are in United States.
Update your location?