text.skipToContent
text.skipToNavigation
QPR2A012A005
短行程气缸
系列 QPR
QPR2A012A005
短行程气缸
系列 QPR
FACET FEATURES 系列 QPR
操作 |
Double-acting |
系列名称 |
QPR |
行程 |
5 |
材料 |
Rolled stainless steel rod - AL tube profile |
规格 |
12 |
QPR 系列短行程气缸
+ = 增加行程
公称直径 ø |
A |
B |
D |
E |
G + |
H1 |
H |
J |
K |
L |
L1 |
N + |
N1 + |
Q |
R |
SW |
V |
AA |
BB |
ØCC |
ØDD |
EE |
FF |
LL |
MM |
NN |
RR |
VV |
12 |
23,8 |
15,5 |
25 |
25 |
29,6 |
12,3 |
7,8 |
3,5 |
5,8 |
3 |
- |
32,9 |
37,9 |
M5 |
15,5 |
5 |
13,15 |
5 |
3,5 |
6,2 |
3,2 |
5,8 |
M3 |
15,5 |
25 |
24 |
15,5 |
12 |
16 |
29 |
20 |
29 |
29 |
32 |
10,9 |
8,7 |
3,5 |
5,8 |
3 |
- |
36,4 |
41,4 |
M5 |
20 |
6 |
14,5 |
5 |
3,5 |
6,2 |
3,2 |
6,5 |
M3 |
20 |
28 |
28 |
20 |
- |
20 |
37 |
25,5 |
39,25 |
39,25 |
31,2 |
9,8 |
9,8 |
5,5 |
9 |
6 |
- |
36 |
46 |
M5 |
25,5 |
8 |
20,75 |
10 |
4,6 |
8 |
4,2 |
9 |
M4 |
25,5 |
38,5 |
36 |
25,5 |
18 |
25 |
40 |
28 |
40 |
40 |
32,1 |
8 |
6,9 |
5,5 |
10 |
5,5 |
- |
37,5 |
47,5 |
M5 |
28 |
8 |
20 |
10 |
4,6 |
8 |
4,2 |
10 |
M4 |
27 |
40 |
40 |
28 |
- |
32 |
45 |
33 |
55,5 |
47 |
39,5 |
9,5 |
9,5 |
M8 |
10,5 |
6 |
21 |
44 |
54 |
G1\8 |
35 |
10 |
32 |
10 |
6 |
9 |
5,5 |
9 |
M5 |
32 |
47 |
45 |
36 |
- |
40 |
52 |
40 |
57 |
52 |
42,4 |
10,7 |
10,7 |
M8 |
9 |
6 |
21 |
47,9 |
57,9 |
G1\8 |
40 |
13 |
31 |
10 |
6 |
9 |
5,5 |
9 |
M5 |
40 |
52 |
50 |
40 |
- |
50 |
64 |
50 |
72 |
64 |
42,2 |
11,2 |
11,2 |
M8 |
10,5 |
6 |
21 |
48,4 |
60,4 |
G1\4 |
50 |
13 |
40 |
12 |
6,8 |
10,5 |
6,5 |
10 |
M6 |
50 |
65 |
65 |
50 |
- |
63 |
80 |
61 |
88 |
80 |
49,5 |
13 |
13 |
M12 |
15 |
8,5 |
31,5 |
54 |
66 |
G1\4 |
61 |
17 |
48 |
12 |
8,5 |
14 |
9 |
15 |
M6 |
62 |
80 |
80 |
62 |
- |
80 |
98 |
77 |
104 |
98 |
57,5 |
16,2 |
16,2 |
M12 |
17 |
10,5 |
31,5 |
63,5 |
78,5 |
G3\8 |
77 |
22 |
55 |
15 |
10 |
16,5 |
11 |
17 |
M8 |
77 |
100 |
100 |
77 |
- |
100 |
117 |
94 |
123,5 |
117 |
68,5 |
20,3 |
20,3 |
M12 |
17 |
10,5 |
31,5 |
74,5 |
89,5 |
G3\8 |
94 |
22 |
65 |
15 |
10 |
16,5 |
11 |
17 |
M8 |
94 |
115 |
115 |
94 |
- |
We think you are in United States.
Update your location?