text.skipToContent text.skipToNavigation

QCB2A050A100

操作   Double-acting
系列名称   QC
行程   100
材料   Anodized aluminium body - rolled stainless steel AISI 303 piston rod rolled stainless steel AISI 420B columns for QCT - hardened steel C50 columns for QCB
类型   Linear ball bearings
规格   50
设计类型   Standard
Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
全屏
您的配置

QC 系列气缸尺寸表

+ = 增加行程

如果需要使用气缸侧面的两个进气口.请旋下相应的堵头.并将其安装在气缸正面的两个进气口.安装时需考虑适当的密封。



尺寸 02 (mm) Ø 20 Ø 25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 尺寸表 04 (mm) Ø 20 Ø 25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63
20 ÷ 30 24 24 24 24 24 28 20 ÷ 30 29 29 33 34 36 38
40 ÷ 100 44 44 48 48 48 52 40 ÷ 100 39 39 45 46 48 50
125 ÷ 200 120 120 124 124 124 128 125 ÷ 200 77 77 83 84 86 88



公称直径 ø A ØD E1 E2 F F1 F2 F3 F4 F5 F6 G1 G2 H H1 L1 L2 M1 M2 N 01 03 P1/P2 P3 Q R S Y Y1 Y2 Y3 Y4 X X1 X2 J K
20 10 10 70 18 G1/8 10,5 10,5 25 12,5 11,5 10,5 81 30 72 54 37 53 83 36 24 17 28 M5x0,8 M6x1 13 12 6 28 3 3,5 3 6 5,5 9 5 44 M5
25 10 12 78 26 G1/8 11,5 8 28,5 12,5 13,5 11,5 91 40 82 64 37,5 53,5 93 42 30 17 34 M6x1 M6x1 15 12 6 34 4 4,5 3 6 5,5 9 5 50 M5
32 12 16 96 30 G1/8 12,5 9,5 34 7 15 12,5 110 45 98 78 37,5 59,5 112 48 34 21 42 M8x1,25 M8x1,25 20 16 10 42 4 4,5 3 6 6,5 11 6,5 63 M6
40 12 16 104 30 G1/8 13 12 38 13 18 13 118 45 106 86 44 66 120 54 40 22 50 M8x1,25 M8x1,25 20 16 10 50 4 4,5 3 6 6,5 11 6,5 72 M6
50 15 20 130 40 G1/4 14 11 47 8 21,5 12 146 60 130 110 44 72 148 64 46 24 66 M10x1,5 M10x1,5 22 20 13 66 5 6 4 8 8,5 14 8,5 92 M8
63 15 20 130 50 G1/4 14,5 11,4 55 12 28 14,5 158 70 142 124 49 77 162 78 58 24 80 M10x1,5 M10x1,5 22 20 13 80 5 6 4 8 8,5 14 8,5 110 M10


We think you are in United States.
Update your location?