型号 | Total closing gripping force at 6 bar (N) | Closing gripping force each jaw at 6 bar (N) | Total opening gripping force at 6 bar (N) | Opening gripping force each jaw at 6 bar (N) | 每个爪指的行程 (mm) | 最佳工作压力(bar) | 工作温度 (°C) | 重复精度 (mm) | 最大工作频率 (Hz) | 质量(kg) |
CGPS-F-25 | 250 | 125 | 274 | 137 | 7 | 2 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | +/- 0.02 | 3 | 0.464 |