text.skipToContent text.skipToNavigation

A331-1C2

基体材料   Nickel-plated brass - burnished brass - aluminium
孔径   Ø 1.2 - 1.4 - 1.5
系列名称   A
基体类型   Threaded body
接口   G1/8
机能   NC - normally closed
阀的通口数   3 ways
全屏
您的配置

Series A solenoid valve - 3/2-way - Mod. A33

* 选用需要的电磁铁型号



型号 机能 Ports 公称直径 (mm) kv (l/min) 基体材料 手动优先 机能图符号
A331-0C2-* 3/2 NC M5 1.5 0.77 镀镍黄铜 没有 EV03
A331-1C2-* 3/2 NC G1/8 1.5 0.93 镀镍黄铜 没有 EV03
A331-1D2-* 3/2 NC G1/8 2.0 1.45 镀镍黄铜 没有 EV03
A331-1E2-* 3/2 NC G1/8 2.5 1.90 镀镍黄铜 没有 EV03
A332-0C2-* 3/2 NO M5 1.5 0.85 镀镍黄铜 没有 EV05
A332-1C2-* 3/2 NO M5-G1/8 1.5 0.85 镀镍黄铜 没有 EV05
A333-0C2-* 3/2 NO在线 M5 1.5 0.93 镀镍黄铜 没有 EV05
A333-1C2-* 3/2 NO在线 G1/8 1.5 0.93 镀镍黄铜 没有 EV05


We think you are in United States.
Update your location?