text.skipToContent text.skipToNavigation
32 系列

32 系列

双作用.磁传
缸径 25. 40. 63. 100
32 系列串联型和多位型气缸是 32 系列气缸的派生产品。

串联型气缸也称为倍力型气缸。它是两个或多个单杆双作用气缸串联在一起.且两个或多个活塞串联在活塞杆上.其输出推力(活塞杆伸出方向)为单个气缸的两倍或多倍.从而达到使用小缸径气缸而获得较大输出推力的效果.但需要注意的是:其拉力(活塞杆返回方向)仅相当于同缸径一个气缸的拉力值。

多位型气缸也是一种串联形式的气缸.它是将 2 个或 3 个缸径相同而行程不同的气缸串联组合.并且每个气缸都有单独的活塞杆.这样就可以使组合成的气缸在运动时.得到 2 个或 3 个工位。

注:1. 安装附件及磁性接近开关需单独订购
2. 磁性接近开关请参阅 1/9.05.01 页

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab

结构形式 紧凑型
与介质接触的材料 双作用,磁传
Material 铝合金端盖及活塞,铝合金型材缸筒,AISI 303 不锈钢活塞杆,聚氨酯密封件
安装方式 借助端盖上的通孔
法兰,脚架,耳轴
多位型行程 缸径 25 = 5 ÷ 300 mm (X2)
缸径 40 - 63 = 5 ÷ 400 mm (X2)
缸径 100 = 5 ÷ 500 mm (X2)
串联型行程 缸径 25 = 5 ÷ 80 mm
缸径 40 - 63 - 100 = 5 ÷ 100 mm
工作温度 0 ÷ 80°C(干燥空气为 - 20°C)
可按要求定制特殊类型的产品 1 ÷ 10 bar
介质 经过滤的压缩空气,无需油雾润滑。
如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(推荐使用 ISO VG32 润滑油)
工作速度 10 ÷ 1000 mm/s (空载)

* 如果使用磁性接近开关,气缸行程需不小于 10 mm。

全屏
您的配置
32 系列串联型和多位型气缸代号
32 M 2 A 040 A 050 N 2
32 系列
紧凑型,磁传
M 类型
M = 杆端外螺纹
F = 杆端内螺纹
2 工作方式
2 = 工作方式
机能图符号
CDPP
A 材料
A = 阳极氧化铝合金缸筒、端盖和活塞,AISI 303 不锈钢活塞杆,聚氨酯密封件
040 缸径
025 = 25 mm
040 = 40 mm
063 = 63 mm
100 = 100 mm

CD5T - CD6T - CD7T
CD5T - CD6T - CD7T
CD2T - CD3T - CD4T
CD5T - CD6T - CD7T
A 安装附件
A = 标准型
050 行程(mm)
- 串联型
- 多位型 X1 / X2
N 串联型和多位型
2 级数(仅限串联型)
2 = 2 级
We think you are in United States.
Update your location?