防旋转导向装置
45 系列
适用于符合 ISO 6432 标准的气缸:缸径 20. 25
适用于符合 ISO 15552 标准的气缸:缸径 32. 40. 50. 63. 80. 100
适用于符合 ISO 15552 标准的气缸:缸径 32. 40. 50. 63. 80. 100
45 系列气缸导向装置配以相应的气缸.可以阻止气缸活塞杆的转动.并能使气缸间接承受径向负载。
导向装置有三种不同的结构形式.以适应不同的负载情况:UT 型和 HT 型的轴承可自润滑.使用时不需加油;HB 型内装直线型滚珠轴承.需要加油润滑。
45 系列导向装置有三种不同的结构形式,以适应不同的负载情况。UT 型和 HT型的轴承可自润滑,使用时不需加油。HB 型内装直线型滚珠导轨,需要加油润滑。
45 系列导向装置应与符合 ISO 6432 安装尺寸标准的缸径为 20 和 25,以及符合 ISO 15552 安装尺寸标准的缸径从 32 - 100 mm 的气缸。也可以按用户的要求设计制造缸径大于 100 mm 的导向装置。
以下各页的曲线图 1, 2, 3 各给出了不同形式导向装置的位移距离(X)和许用负载(L)之间的关系。移动距离越短(即气缸行程越短),负载就越大。
导向装置有三种不同的结构形式.以适应不同的负载情况:UT 型和 HT 型的轴承可自润滑.使用时不需加油;HB 型内装直线型滚珠轴承.需要加油润滑。
45 系列导向装置有三种不同的结构形式,以适应不同的负载情况。UT 型和 HT型的轴承可自润滑,使用时不需加油。HB 型内装直线型滚珠导轨,需要加油润滑。
45 系列导向装置应与符合 ISO 6432 安装尺寸标准的缸径为 20 和 25,以及符合 ISO 15552 安装尺寸标准的缸径从 32 - 100 mm 的气缸。也可以按用户的要求设计制造缸径大于 100 mm 的导向装置。
以下各页的曲线图 1, 2, 3 各给出了不同形式导向装置的位移距离(X)和许用负载(L)之间的关系。移动距离越短(即气缸行程越短),负载就越大。
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
结构形式 | U 型和 H 型 |
与介质接触的材料 | 直线运动,45NUT 和 45NHT 无需润滑,45NHB 需要润滑 |
Material | 铝合金基体,钢导柱(UT 和 HT 型)或淬硬钢导柱(HB 型),AISI 303 不锈钢制浮动联轴器,阳极氧化铝合金移动板 |
安装方式 | 借助于基体上的内螺纹 |
行程 | 见后页的曲线图 |
安装位置 | 任意 |
45 系列气缸导向装置代号
45 | N | UT | 050 | A | 0100 |
45 | 系列 |
N |
类型 N = 标准型 |
UT |
工作方式 UT = U 型,自润滑导向套 HT = H 型,自润滑导向套 HB = H 型,滚珠导轨导向套 |
050 |
缸径 012 = 12 mm 016 = 16 mm 020 = 20 mm 025 = 25 mm 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm |
A |
材料 A = 阳极氧化铝合金基体,AISI 420B 不锈钢钢导柱(UT 和 HT 型)或 C50 淬硬钢导柱(HB 型),AISI 303 不锈钢浮动联轴器,阳极氧化铝合金移动板 |
0100 | 行程(mm) |