无杆气缸
50 系列
双作用.磁传.可调气缓冲
缸径 16. 25. 32. 40. 50. 63. 80
缸径 16. 25. 32. 40. 50. 63. 80
50 系列无杆气缸的缸径从 16 至 80 mm 共七种。无杆气缸比有杆气缸节省安装空间 40% 左右.多用于需要将气缸安装于空间紧凑或隐蔽的地方。活塞上装有永磁体.通过安装磁性接近开关.可得到活塞的位置信号。
气缸两端盖上装有可调气缓冲装置.且每个端盖上分别有四个尺寸相同的进(出)气口.根据使用情况可选择各任意一个进(出)气口.同时其余的进(出)气口必须用相应的管接头堵住。
建议无杆气缸应尽量使用在洁净、少尘的环境中。
注:1. 安装附件、磁性接近开关及封堵进(出)气口的管接头均需单独订购
2. 磁性接近开关见 1/9.05.01 页独订货
气缸两端盖上装有可调气缓冲装置.且每个端盖上分别有四个尺寸相同的进(出)气口.根据使用情况可选择各任意一个进(出)气口.同时其余的进(出)气口必须用相应的管接头堵住。
建议无杆气缸应尽量使用在洁净、少尘的环境中。
注:1. 安装附件、磁性接近开关及封堵进(出)气口的管接头均需单独订购
2. 磁性接近开关见 1/9.05.01 页独订货
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
结构形式 | 带有整体滑座的无杆型 |
与介质接触的材料 | 双作用 |
材料 | 铝合金端盖,活塞及缸筒,聚氨酯及丁腈橡胶密封件 |
工作温度 | 0 ÷ 50°C(干燥空气为 -10°C) |
可按要求定制特殊类型的产品 | 1 ÷ 8 bar |
速度 | 10 ÷ 1000 mm/s(空载) |
介质 | 洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用 ISO VG32 润滑油) |
行程 | 100 ÷ 4000 mm |
行程允差 | 行程 ≤ 1000 mm,允差范围为 0 至 +0.6 mm 行程 > 1000 mm,允差范围为 0 至 +3 mm |
安装方式 | 脚架 |
50 系列无杆气缸代号
50 | M | 2 | P | 50 | A | 500 |
50 | 系列 | |
M |
类型 M = 标准型,磁传 |
|
2 |
工作方式 2 = 双作用,可调气缓冲 |
机能图符号 CDSS |
P |
材料 P = 阳极氧化铝型材缸筒,聚氨酯及丁腈橡胶密封件,标准滑座 U = 阳极氧化铝型材缸筒,聚氨酯及丁腈橡胶密封件,法兰式滑座 |
|
50 |
缸径 16 = 16 mm 25 = 25 mm 32 = 32 mm 40 = 40 mm 50 = 50 mm 63 = 63 mm 80 = 80 mm |
|
A |
安装方式 A = 标准型(无附件) |
|
500 | 行程(mm) |