text.skipToContent text.skipToNavigation

7000 系列

连接管外径:4, 6, 8 mm
连接螺纹:ISO-228 BSPP (G1/8, G1/4, G3/8)
7000系列冷却用的快插管接头采用了可
再生的生物工程塑料,能防潮,抗温度变化
以及与液体冷却添加剂兼容。
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab

连接管外径 ø 6 mm ø 8 mm
Maximum working pressure - 20° / + 40°
+ 40° / + 70°
+ 70° / + 100°
16 bar
14 bar
12 bar
16 bar
12 bar
10 bar
最小工作压力 -0,9 bar
Temperature -20 ÷ +100 (使用时,同时取决于所用的连接管的工作温度)
连接螺纹 英制圆柱管螺纹 ISO-228 BSPP
连接管材料 聚氨酯 (PU),聚乙烯 (PE),尼龙 (PA),聚四氟乙烯 (PTEE), 涤纶 (YH3L),带光滑槽的刚性金属管
介质 工业用水和冷却液 (如使用其他介质请联系我们的销售工 程师)
材料 (A) 基体 = 工程塑料 (PA11), 化学镀镍黄铜
(B) 按钮 = 工程塑料 (PA66)
(C) 夹紧环= 不锈钢 (AISI 301)
(D) 密封件 = 三元乙丙橡胶 (EPDM)
(E) 螺纹 = 化学镀镍黄铜

We think you are in United States.
Update your location?