text.skipToContent text.skipToNavigation
94 和 95 系列

94 和 95 系列

单作用和双作用
94 系列:缸径 16. 20. 25.磁传
95 系列:缸径 25.磁传.可调气缓冲
94 和 95 系列不锈钢微型气缸安装尺寸符合 ISO 6432 标准。特别适用在由于卫生等原因气缸需要承受严格清洗的场合以及其他一些苛刻的环境下.如腐蚀性较强的沿海地带、船舶上以及制药机械、核设施和食品机械等。

气缸的活塞上装有一个永磁铁.通过安装磁性接近开关.可得到活塞的位置信号。
XXX

95 系列气缸的前后端盖上均装有可调气缓冲装置以及机械缓冲垫.以减少活塞到达行程终端时产生的噪音。

根据 94 和 95 系列气缸结构的特点.可以更换所有的密封件。

注:1. 安装附件及磁性接近开关需单独订购
2. 磁性接近开关请参阅 1/9.05.01 页
3. 单作用气缸最大行程为 50 mm
4. 单作用气缸最小行程为 10 mm
5. 95 系列无单作用气缸

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
结构形式 端盖与缸筒无拉杆连接
与介质接触的材料 单作用和双作用
设计 ISO 6432
材料 AISI 316 不锈钢端盖和活塞杆,丁腈橡胶密封件,塑料导向元件,
NSF H1 认证油脂 ,AISI 304 不锈钢缸筒(94 系列) 或 AISI 316 不锈钢缸筒(95 系列),
塑料导向元件,NSF H1认证润滑剂
安装方式 螺母,法兰,脚架,耳轴支架
行程 10 ÷ 500 mm
工作温度 0 ÷ 80°C(干燥空气为 -20°C)
可按要求定制特殊类型的产品 1 ÷ 10 bar
速度 10 ÷ 1000 mm/s(空载)
介质 洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用 ISO VG32 润滑油)
全屏
您的配置
94 和 95 系列气缸代号
94 N 2 A 16 A 100
94 系列
94 = 标准型,磁传
95 = 标准型,磁传,可调气缓冲
N 类型
N = 标准型
2 工作压力
1 = 单作用(前弹簧)
2 = 双作用
3 = 双作用,双出杆
机能图符号
CS06(94 系列)
CD08(94 系列)- CD09(95 系列)
CD12(94 系列)- CD13(95 系列)
A 材料
A = 不锈钢金属件,丁腈橡胶密封件
V = 不锈钢金属件,氟橡胶密封件
16 缸径
16 = 16 mm
20 = 20 mm
25 = 25 mm
A 安装附件
A = 标准型
100 行程(mm)
= 标准型
V = 氟橡胶杆端密封件
We think you are in United States.
Update your location?