隔膜电磁阀
KDV 系列
二位二通- 常闭 (NC)
二位二通- 常开 (NO)
二位三通- 通用 (UNI)
二位二通- 常开 (NO)
二位三通- 通用 (UNI)
KDV 系列电磁阀的设计是用于控制特殊介质比如腐蚀性的、高纯度的液体或气体、或热敏感流体等。这些电磁阀能防止介质受到阀门内部机械元件影响。流道通过电磁驱动的机械结构来控制膜片打开或关闭。
在为具体应用选择合适的型号之前,需要确认工作介质与阀体材料和密封件材料的化学兼容性。
在为具体应用选择合适的型号之前,需要确认工作介质与阀体材料和密封件材料的化学兼容性。
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
气动参数 | |
工作方式 | 二位二通 常闭 - 二位二通 常开- 二位三通 常闭- 二位三通 常开 - 二位三通 通用 |
与介质接触的材料 | 直动隔膜式 |
公称直径 | 法兰连接 |
电气参数 | 0,8 ... 1,3 mm |
kv (l/min) | 0,2 ... 0,4 |
可按要求定制特殊类型的产品 | -0,95 ... 2,0 bar |
工作温度 | 0 ÷ 50 °C (FKM/EPDM) / 10 ÷ 50 °C (FFKM) |
介质 | 惰性气体或者腐蚀性液体和气体,需与介质接触的材料相兼容 |
响应时间(ISO 12238) | 开 ≤20 ms - 关 ≤20 ms |
安装位置 | 任意方向安装 |
与介质接触的材料 | |
阀体 | 聚醚醚酮 (PEEK) |
密封件 | 氟橡胶 (FKM) - 三元乙丙橡胶 (EPDM) - 全氟橡胶 (FFKM) |
电气参数 |
|
电压 | 6 ... 24 V DC - 可按要求提供其他电压 |
电压允差 | ±5% |
功率消耗 | 4/1 W |
循环周期 | 100% 连续工作 |
电气接口 | 连接型号121-8... - 300 mm 引出线 |
Protection class | IP40带插座 |
可按要求定制特殊类型的产品 |
KDV 系列隔膜电磁阀代号
KDV | 1 | 6 | 0 | B0 | 3 | G | 1 | 8 | M |
KDV | 系列 |
1 |
基体设计形式 1 = 法兰式连接 |
6 |
机能 1 = 二位二通 - 常闭 2 = 二位二通 - 常开 6 = 二位三通 - 通用 |
0 |
接口 0 = 安装基座或汇流板 |
B0 |
公称通径 A8 = Ø 0.8 mm B0 = Ø 1.0 mm B3 = Ø 1.3 mm |
3 |
密封件材料 3 = 氟橡胶 (FKM) 4 = 三元乙丙橡胶 (EPDM) 5 = 全氟橡胶 (FFKM) |
G |
阀体材料 G = 聚醚醚酮 (PEEK) |
1 |
电气连接 1 = 带保护和led的直角连接 B = 带保护和led的轴向连接 F = 带保护和led的直角连接,300mm引线 W = 带保护和led的轴向连接,300mm引线 |
8 |
电压-功率 6 = 6 V DC - 4/1 W 7 = 12 V DC - 4/1 W 8 = 24 V DC - 4/1 W |
M |
固定 M = 固定螺钉 |
选项 = 标准 |